C11ディーゼルエンジン - 規制が緩やかな国向け

産業用ディーゼルエンジン C11

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
451 hp
336 kW
最大トルク
1516 lb-ft @ 1400 rpm
2056 Nm @ 1400 rpm
排出ガス
中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA、米国EPA Tier 3
中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA、米国EPA Tier 3

概要

CAT® C11産業用ディーゼルエンジンの定格範囲は、242~336 kW(325~451 hp)です。これらの定格は、中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN R96 Stage IIIA排出ガス基準に適合するともに、定格出力(ネット)および定格燃費の計測に関するUN R120の性能基準も満たしています。さらに、この米国EPA Tier 3適合エンジンは、現在米国EPA Tier 3エンジンを使用している機械のエンジン交換用としても引き続き注文いただけます。

製品仕様 C11

最高出力 451 hp 336 kW
最大トルク 1516 lb-ft @ 1400 rpm 2056 Nm @ 1400 rpm
定格回転数 1,800 ~ 2,100 rpm 1,800 ~ 2,100 rpm
最小出力 325 hp 242 kW
排出ガス 中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA、米国EPA Tier 3 中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA、米国EPA Tier 3
エンジン構成 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 5.1 in 130 mm
行程 5.5 in 140 mm
総行程容積(排気量) 677.4 in³ 11.1 l
圧縮比 17.2:1 17.2:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 47 in 1203 mm
42 in 1054 mm
高さ 47 in 1186 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 2050 lb 930 kg

C11 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 低速アイドル時、高速アイドル時、全出力時のエンジン回転数の制限値をプログラム可能
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール
  • ADEM™ A4エレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • ウォータポンプ、インレット

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • オプションの排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1フライホイールハウジング

燃料系統

  • MEUIインジェクション
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • ACERT™テクノロジ
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • フロントサンプオイルパン
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C11 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C11ディーゼルエンジン - 規制が緩やかな国向け

C11ディーゼルエンジン - 規制が緩やかな国向け