C4.4 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

産業用ディーゼルエンジン C4.4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
111.3 hp
83 kW
最大トルク
308 lb-ft @ 1400 rpm
418 Nm @ 1400 rpm
排出ガス
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

概要

このCAT?� C4.4自然吸気(NA、Naturally Aspirated)産業用ディーゼルエンジンは、定格出力が2,200 rpmにおいて54 ~ 56 bkW(72.4 ~ 75 bhp)の範囲にわたります。これらの定格は、EU Stage IIIA相当の排出ガス基準に適合しています。ターボチャージャ付き(T、Turbocharged )とターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)も設定されており、定格出力は、2,200 ~ 2,400 rpmにおいて55.5 ~ 83 bkW(74.4 ~ 111.3 bhp)の範囲にわたります。これらの定格は、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当の排出ガス基準に適合しています。C4.4エンジンを利用する業界および用途には、農業、架空リフト、航空機地上支援、ボーリング/掘削装置、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、建設、クレーン、クラッシャ、フェラーバンチャ、林業、フォークリフト、一般産業、ハーベスタ、油圧動力装置、灌漑装置、ローダ/フォワーダ、マテリアルハンドリング、鉱業、移動式土木機械、移動式スイーパ、舗装機器、ポンプ、スキッダ、農業用特殊装置、噴霧器、トレンチャ、芝生機器、造園機器、坑内採掘機器などがあります。

製品仕様 C4.4

最高出力 111.3 hp 83 kW
最大トルク 308 lb-ft @ 1400 rpm 418 Nm @ 1400 rpm
定格回転数 2,200 ~ 2,400 rpm 2,200 ~ 2,400 rpm
最小出力 72.4 hp 54 kW
排出ガス UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
エンジン構成 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in³ 4.4 l
圧縮比 18.2:1 18.2:1
吸気方式 自然吸気(NA、Naturally aspirated)、ターボチャージャ装備(T、Turbocharged)、またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) 自然吸気(NA、Naturally aspirated)、ターボチャージャ装備(T、Turbocharged)、またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 26.1 in 663 mm
23.7 in 602 mm
高さ 30.5 in 775 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 674.6 lb 306 kg

C4.4 標準装備

エアインレットシステム

  • インレットを選択できるインレットマニホールド。

コントロールシステム

  • オルタネータ
  • スタータモータ
  • コントロールパネル
  • グロープラグ始動補助装置

冷却系統

  • トップタンク温度は108°C(226°F)が標準(冷却パックサイズを最小限に抑えるため)
  • 50:50の水/グリコール混合液

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 3フライホイールハウジング
  • フライホイールおよびスタータリング

燃料系統

  • 燃料フィルタ位置

潤滑システム

  • 潤滑油フィルタとブリーザ
  • オイルフィルタ位置
  • 潤滑油サンプ

パワーテイクオフ

  • SAE Bパワーテイクオフ(PTO)

ゼネラル

  • タイミングケースおよびギヤ駆動式補機類
  • ベルト駆動式補機類
  • エンジンマウント
  • ゲージ
  • 表示
  • 出力とトルクカーブの変更
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C4.4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

C4.4 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

C4.4 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

360 View