C2.2 EU Stage V、Tier 4ディーゼルエンジン

産業用ディーゼルエンジン C2.2中国NR4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
74 hp
55 kW
最大トルク
199 lb-ft @ 1600 rpm
270 Nm @ 1600 rpm
排出ガス
中国オフロードStage IV
中国オフロードStage IV

概要

C2.2およびC2.2Tは、間接噴射式産業用ディーゼルエンジンで、電子制御や後処理装置、排気ガス再循環装置なしで中国オフロードStage IV排出ガス基準に適合しています。自然吸気または低速トルクを向上させるターボチャージャ付きの仕様設定に加えて、工場で構成できる幅広いオプションも用意されており、電子制御装置を装着する場合でも、機械の開発および製造コストを最小限に抑えられます。

製品仕様 C2.2中国NR4

最高出力 74 hp 55 kW
最大トルク 199 lb-ft @ 1600 rpm 270 Nm @ 1600 rpm
定格回転数 2,800 rpm 2,800 rpm
最小出力 60 hp 45 kW
排出ガス 中国オフロードStage IV 中国オフロードStage IV
エンジン構成 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 3.3 in 84 mm
行程 3.9 in 100 mm
総行程容積(排気量) 135 in³ 2.2 l
圧縮比 17.0:1 17.0:1
吸気方式 ターボチャージャ付き(T、Turbocharged)またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ付き(T、Turbocharged)またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC+DPF DOC+DPF
長さ 31.7 in 807 mm
20.8 in 529 mm
高さ 30.2 in 766 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 509 lb 231 kg
長さ 16.1 in 408 mm
質量 12.8 lb 5.8 kg
直径 6.1 in 155 mm

C2.2中国NR4 標準装備

コントロールシステム

  • オルタネータ12 V、85 A
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置は、寒冷時に最適な始動性能を得るために、シリンダに直接熱を供給します
  • エレクトロニックコントロールユニット - シャーシ取付け
  • 柔軟で構成可能なソフトウェア機能とサポート性に優れたSAE J1939 CANバスにより、機械を高度に統合
  • ワイヤリングハーネスコネクタとセンサは防水仕様で、過酷なオフハイウェイ環境に耐えられるように設計されています

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 4標準フライホイールハウジング
  • 業界標準の油圧ポンプおよびトランスミッションに幅広く対応するように、フライホイールの質量とボルト止めパターンが選択されています

燃料系統

  • 2,000 bar高圧コモンレールシステム
  • 正しい整備手順をとることでエンジンを保護できる独自の燃料フィルタと、車両の稼働時間を最大化する燃料内水分検出

潤滑システム

  • 代替オイルフィラ
  • スピンオン式潤滑油フィルタ

パワーテイクオフ(PTO)

  • SAE A PTOドライブ

ゼネラル

  • 鋳鉄製エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールド
  • 登板能力35°連続
  • 塗装: CATイエロー

後処理/排出ガス低減制御装置

  • ディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)
  • ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)

C2.2中国NR4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

C2.2 EU Stage V、Tier 4ディーゼルエンジン

C2.2 EU Stage V、Tier 4ディーゼルエンジン