C2.8 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

産業用ディーゼルエンジン C2.8

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
74 hp
55 kW
最大トルク
280 lb-ft @ 1360 rpm
380 Nm @ 1360 rpm
排出ガス
米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V
米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V

概要

Cat® C2.8産業用ディーゼルエンジンはコンパクトサイズ、信頼性、性能の最適なバランスを実現しています。このエンジンは定格範囲最大の55 bkW(74 bhp)(2,500 rpm時)で提供されます。C2.8は農業用トラクタ、架空リフト、航空機地上サポート、ボア/ドリルリグ、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、林業、灌漑用車両、マテリアルハンドリング、マイニング、土木作業用車両、舗装用車両、ポンプ、フルーツハーベスタ、芝生整備、坑内採掘用車両など、さまざまな業界のニーズや用途に対応するように設計されています。

製品仕様 C2.8

最高出力 74 hp 55 kW
最大トルク 280 lb-ft @ 1360 rpm 380 Nm @ 1360 rpm
定格回転数 2,200 ~ 2,400 rpm 2,200 ~ 2,400 rpm
最小出力 67 hp 50 kW
排出ガス 米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V 米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V
エンジン構成 直列4気筒 直列4気筒
内径 3.5 in 90 mm
行程 4.3 in 110 mm
総行程容積(排気量) 171 in³ 2.8 l
圧縮比 17.0:1 17.0:1
吸気方式 ターボチャージャ付き(T、Turbocharged)およびターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ付き(T、Turbocharged)およびターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC+DPF DOC+DPF
長さ 24.9 in 633 mm
22.4 in 543 mm
高さ 30.9 in 786 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 750 lb 340 kg

C2.8 標準装備

エアインレットシステム

  • 吸気マニホールド
  • 排気マニホールド
  • エンジン搭載後処理装置

コントロールシステム

  • スタータモータ(12 V)
  • オルタネータ(12 V)
  • エレクトロニックコントロールユニット(シャーシ搭載)
  • エンジンコントロールセンサと堅牢なワイヤリングハーネス
  • CANbus J1939を介したデータインターフェイス

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールハウジング - SAE 3またはSAE 4
  • 業界で一般的な油圧ポンプとトランスミッションに適合したフライホイールの選択
  • サイドPTO(SAE AまたはSAE Bインターフェイス付き)

燃料系統

  • 燃料フィルタ - 接続済み、ただしシャーシ搭載
  • ウォータセンサ付き

潤滑システム

  • 潤滑油フィルタ
  • 高傾斜オイルパン - 全方向に35 °

ゼネラル

  • 寒冷時始動性: 標準装備で-20 °C(-4 °F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V(提案)後処理/排出ガス低減制御装置

  • ディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)(Tier 4 FinalおよびStage V)
  • ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)(Stage V)

C2.8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

C2.8 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C2.8 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

360 View