出力定格
最高出力 | 134 hp 100 kW |
最大トルク | 406 lb-ft @ 1500 rpm 550 Nm @ 1500 rpm |
定格回転数 | 2,000 ~ 2,200 rpm 2,000 ~ 2,200 rpm |
最小出力 | 94 hp 70 kW |
重要な仕様
C2.8およびC3.6 IPUエンジンは、ターボチャージャエアシステムまたはアフタクーラ付きターボチャージャエアシステムを備えたコモンレール式直噴エンジンで、EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、日本2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。容易に設置できるようにするため、このIPUには、後処理装置マウンチング一式、一体型冷却系統、ワイヤリングハーネス一式、ECMと燃料フィルタ用マウンチング一式が備わっています。
最高出力 | 134 hp 100 kW |
最大トルク | 406 lb-ft @ 1500 rpm 550 Nm @ 1500 rpm |
定格回転数 | 2,000 ~ 2,200 rpm 2,000 ~ 2,200 rpm |
最小出力 | 94 hp 70 kW |
排出ガス | EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、日本2014年(Tier 4 Final) EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、日本2014年(Tier 4 Final) |
シリンダ数 | 直列4気筒 直列4気筒 |
サイクル | 4ストローク 4ストローク |
内径 | 3.85 in 98 mm |
行程 | 4.72 in 120 mm |
総行程容積(排気量) | 219.7 in³ 3.6 l |
圧縮比 | 17.0:1 17.0:1 |
吸気方式 | アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ |
燃焼システム | 直噴 直噴 |
回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
後処理 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
冷却系統 | 液体 液体 |
長さ | 46.3 in 1177 mm |
幅 | 31.8 in 808 mm |
高さ | 40.8 in 1036 mm |
乾燥質量 | 1214 lb 551 kg |
注記1 | *選択するオプションによる最終的な寸法 *選択するオプションによる最終的な寸法 |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較