出力定格
最高出力 | 440 hp 328 kW |
最大トルク | 1482 lb-ft @ 1400 rpm 2010 Nm @ 1400 rpm |
定格回転数 | 1,800 ~ 2,100 rpm 1,800 ~ 2,100 rpm |
最小出力 | 414 hp 309 kW |
重要な仕様
最高出力 | 440 hp 328 kW |
最大トルク | 1482 lb-ft @ 1400 rpm 2010 Nm @ 1400 rpm |
定格回転数 | 1,800 ~ 2,100 rpm 1,800 ~ 2,100 rpm |
最小出力 | 414 hp 309 kW |
排出ガス | 米国EPA Tier 2と同等の排出基準 米国EPA Tier 2と同等の排出基準 |
シリンダ数 | 垂直直列6気筒 垂直直列6気筒 |
総行程容積(排気量) | 762.8 in³ 12.5 l |
吸気方式 | アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ |
内径 | 5.1 in 130 mm |
行程 | 6.2 in 157 mm |
燃焼システム | 直噴(MEUI) 直噴(MEUI) |
圧縮比 | 17.3:1または15.8:1 17.3:1または15.8:1 |
後処理 | なし なし |
総潤滑油容量 | 10.6 gal(US) 40 l |
回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
冷却系統 | 液体 液体 |
サイクル | 4ストローク 4ストローク |
長さ | 51 in 1295 mm |
幅 | 41 in 1054 mm |
高さ | 47 in 1186 mm |
乾燥質量 | 2509 lb 1138 kg |
湿質量 | 2583 lb 1172 kg |
注記1 | *選択するオプションによる最終的な寸法 *選択するオプションによる最終的な寸法 |