Modello

Movimentazione blocchi 988K

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
78.7 pollici
2000 mm
Altezza
33.8 pollici
858 mm
Peso
3523 lb
1598 kg

Descrizione generale

Progettato per funzionare in abbinamento con la macchina per movimentazione blocchi 988K, questo attacco e le attrezzature di supporto dedicate creano un robusto sistema ideale per le rigorose richieste delle attività di cava e di movimentazione blocchi.

Caratteristiche tecniche di 988K

Larghezza 78.7 pollici 2000 mm
Altezza 33.8 pollici 858 mm
Peso 3523 lb 1598 kg

Scopri il confronto tra 988K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Modello

Foto

Foto

Foto

Modello
Foto
Foto
Foto

Attrezzature per movimentazione blocchi Cat

Attrezzature per movimentazione blocchi Cat