TH53-E60

Transmisiones para servicio de pozos TH53-E60

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Corriente de entrada bruta
2500 BHP
1865 bkW
Par de entrada máximo bruto
8914 pie-lb
12086 N·m
Velocidad nominal de entrada
1900 rpm
1900 rpm

Descripción general

Su operación depende de la potencia que la impulsa. Y la transmisión es tan importante para su solución de potencia como el motor. Las transmisiones Cat están probadas en la industria del petróleo y el gas y son ampliamente conocidas por su potencia excepcional, su durabilidad líder, su facilidad de operación y sus opciones de cambios. Las Transmisiones TH53-E60 son ideales para aplicaciones de bombeo a presión. Las Transmisiones TH53-E60 están optimizadas para usarse con Motores Cat 3512C (HD) y Cat 3512E (HD). Las transmisiones Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Transmisión Cat TH53-E60 para yacimientos petrolíferos Potencia de entrada bruta: 1.864 bkW (2.500 BHP).

Especificaciones del producto para TH53-E60

Corriente de entrada bruta 2500 BHP 1865 bkW
Par de entrada máximo bruto 8914 pie-lb 12086 N·m
Velocidad nominal de entrada 1900 rpm 1900 rpm
Engranajes 6F/0R 6F/0R
Relación de engranajes 1F 4.54 4.54
Relación de engranajes 2F 3.33 3.33
Relación de engranajes 3F 2.99 2.99
Relación de engranajes 4F 2.46 2.46
Relación de engranajes 5F 2.20 2.20
Relación de engranajes 6F 1.62 1.62

TH53-E60 Equipos estándar

Motores Cat para un tren de fuerza optimizado

  • Cat 3512C (HD)
  • Cat 3512E (HD)

Rotación de la transmisión

  • Rotación de entrada hacia la izquierda
  • Rotación de salida hacia la izquierda (visto desde atrás)

Convertidor de par

  • Convertidor de par instalado de fábrica
  • Serie TC58733-ESLF
  • Relación de par de parada de 2,30

Embragues

  • Embragues electrohidráulicos totalmente modulados, enfriados por aceite y de múltiples discos
  • Control de modulación del embrague — Control electrónico de presión del embrague Cat (ECPC)

Conexiones de instalación

  • 2 enfriador
  • 1 eléctrica

Sistema de lubricación

  • Aceite de transmisión/tren de impulsión Cat-4 (TDTO)
  • Temperaturas del aceite continuas de 80 °C (195 °F)
  • Capacidad de llenado hidráulico: aprox. 108 L (28,5 gal EE.UU.); llenado inicial de 104 L (27,5 gal EE.UU.); recarga de 87 L (23 gal EE.UU.); sujeto al tamaño, las tuberías y la instalación del enfriador
  • Tipo de filtro de cartucho de montaje remoto sintético de 6 micrones

Montajes

  • Conexión de entrada (volante) SAE No. 0
  • Conexiones de salida (horquilla) - GWB 390.65, GWB 390.60
  • Aplicación estructural sujeta a la aprobación de Caterpillar

Sistema de control

  • Unidad de Control Electrónico (ECU)
  • Enlace de datos electrónico SAE J1939
  • Sistema eléctrico de 24 V

Mandos de toma de fuerza

  • Tipo de montaje: Perno J704 SAE; ubicación: 12:00; potencia nominal: 150 HP a 1.900 RPM
  • Tipo de montaje: J744 SAE C; ubicación: 10:00; potencia nominal: 150 HP a 1.900 RPM

Vea cómo TH53-E60 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

TH53-E60

TH53-E60

Explorar las ofertas vigentes para  TH53-E60

Ver más ofertas