C18 ACERT Tier 2

Grupos electrógenos de producción en tierra C18 ACERT Tier 2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
545 ekW (680 kVA)
545 ekW (680 kVA)
Clasificación mínima
440 ekW (550 kVA)
440 ekW (550 kVA)
Combustible
Diésel
Diésel

Descripción general

Producir petróleo y gas es una tarea compleja que requiere equipos diseñados específicamente para yacimientos petrolíferos. Los grupos electrógenos diésel para yacimientos petrolíferos de la Serie C de Cat tienen un diseño robusto capaz de resistir las duras condiciones de los yacimientos petrolíferos. Décadas de experiencia en la fabricación de motores combinadas con la electrónica más avanzada ofrecen el más alto rendimiento, una operación segura, bajas emisiones y una interfaz del operador más simple. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Grupo Electrógeno C18 ACERT diésel para yacimientos petrolíferos. Clasificaciones: 440 - 545 ekW (550 - 680 kVA) a 50 y 60 Hz (1.500 y 1.800 rpm) cumple con normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea.

Especificaciones del producto para C18 ACERT Tier 2

Clasificación máxima 545 ekW (680 kVA) 545 ekW (680 kVA)
Clasificación mínima 440 ekW (550 kVA) 440 ekW (550 kVA)
Estrategia de emisiones y combustible Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Tipo de múltiple Seco Seco
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106 pulg³ 18.1 L
Control y protección del motor ADEM A4 ADEM A4
Control del grupo electrógeno EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generador SR4B SR4B
Sistema de combustible MEUI MEUI
Frecuencia - Velocidad 50/60 Hz (1.500/1.800 rpm) 50/60 Hz (1.500/1.800 rpm)
Combustible Diésel Diésel
Longitud 143 pulg 3632 mm
Ancho 60 pulg 1524 mm
Altura 83.3 pulg 2115 mm
Peso 11095 lb 5033 kg

C18 ACERT Tier 2 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Indicador de servicio

Sistema de enfriamiento

  • Montaje en el paquete de radiador (50° C)
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula al borde de la base
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Refrigerante de larga duración Cat

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco
  • Codo de salida del turbocompresor

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Manómetro de combustible

Generador

  • SR4B sin escobillas de un solo cojinete autoexcitado
  • Material aislante de clase H
  • Devanado aleatorio
  • Protección IP23
  • Detección de tres fases Cat DVR con voltios/Hz seleccionables
  • 3 CT de detección y un CT de caída
  • Centro de alimentación

Accesorios para grupos electrógenos

  • Caja de acceso a los cables extendida derecha

Controles

  • ECU ADEM A4
  • Panel de control EMCP 3

Sistema de lubricación

  • Filtro de aceite de alta eficiencia
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Eliminación de vapores
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes

Sistema de montaje

  • Bastidor base de acero (deslizante)

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Alternador de carga de 45 A
  • Soporte de batería
  • Interruptor de desconexión de la batería

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores (negro brillante)
  • Volante y caja del volante SAE No. 1

C18 ACERT Tier 2 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio pesado con antefiltro

Sistema de escape

  • Silenciadores
  • Brida soldada

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Calentadores de espacio anticondensación disponibles con generadores de excitación magnética permanente

Sistema de arranque y carga

  • Calentador de agua de las camisas con válvulas de corte
  • Baterías sobredimensionadas

Controles

  • Módulo de reparto de carga

Vea cómo C18 ACERT Tier 2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

C18 ACERT Tier 2

C18 ACERT Tier 2

Explorar las ofertas vigentes para  C18 ACERT Tier 2

Ver más ofertas