Motor C9 ACERT™ de petróleo Tier 4 final

Motores para pozos C9.3 ACERT™ (Tier 4 final)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
455 BHP
340 bkW
Emisiones
Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea
Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea
Cilindrada
567.5 pulg³
9.3 L

Descripción general

Los Motores Cat C9.3 ACERT son la solución ideal para sus exigentes operaciones en el yacimiento petrolífero. Décadas de operaciones en el campo y una intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores Cat C9.3 ACERT proporcionen un rendimiento excelente con bajos costos de operación, al tiempo que cumplen con requisitos ambientales estrictos. Este es un motor ideal para aplicaciones que requieren el cumplimiento de las normas de emisiones más estrictas en aplicaciones de servicio de pozos, equipos de reacondicionamiento, patines de bomba, unidades de acidificación, unidades de cementación, unidades de tubería flexible y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y opciones de garantía. Los Motores C9.3 ACERT con clasificaciones de 224-298 bkW (300-400 bhp) a 1.800-2.200 rpm están diseñados para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. Esta información sobre emisiones describe la tecnología de emisiones de la clasificación específica. Para obtener más información sobre la certificación de emisiones, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

Especificaciones del producto para C9.3 ACERT™ (Tier 4 final)

Clasificación máxima 455 BHP 340 bkW
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L
Clasificación mínima 335 BHP 250 bkW
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE 1 o 2 SAE 1 o 2
Dientes del volante 113 (SAE 1), 138 (SAE 2) 113 (SAE 1), 138 (SAE 2)
Carrera 5.9 pulg 149 mm
Calibre 4.5 pulg 115 mm
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea
Longitud 44.3 pulg 1125 mm
Ancho 31.1 pulg 791 mm
Altura 41.9 pulg 1068 mm
Peso 1907 lb 865 kg

C9.3 ACERT™ (Tier 4 final) Equipos estándar

Sistema de control

  • Sistema de control electrónico, mazo de cables sobre espuma, compensación automática de altitud, energía compensada para temperatura del combustible, control remoto del ventilador, funciones de software configurables, Sistema Monitor del motor SAE J1939 con transmisión y control, Unidad de Control Electrónico (ECU) integrada

Sistema de enfriamiento

  • El paquete de refrigeración proporciona una capacidad de carga de calor auxiliar adicional capaz de alcanzar un mínimo del 10 % de la potencia nominal del motor. Consulte la herramienta ambiental web (https://wbdat.cat.com/) para conocer la capacidad ambiental estimada según la clasificación, la relación de mando del ventilador, el ventilador, la altitud y la carga de calor auxiliar.

Sistema de escape

  • Sistema turbocargado de montaje intermedio con configuraciones de escape delantero y trasero.

Volante y caja del volante

  • Cajas del volante SAE No. 1 y SAE No. 2; caja de toma de fuerza SAE No. 1 disponible con mandos de toma de fuerza SAE A, SAE B y SAE C optativos; la potencia del motor también se puede consultar en la parte delantera del motor con accesorios optativos

Sistema de combustible

  • Electrónico de alta presión y conducto común; filtro de combustible primario, filtros de combustible secundarios, bomba de transferencia de combustible, cebado electrónico de combustible

Sistema de lubricación

  • Sistema de ventilación abierta del cárter con eliminación de vapores (sistema de filtro OCV [open crankcase ventilation, ventilación de cárter abierto] optativo); enfriador de aceite, tubo de llenado de aceite, filtro de aceite, varilla de medición de aceite, bomba de aceite (impulsada por engranajes); elección de sumideros (delantero, trasero y central)

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Cat

Vea cómo C9.3 ACERT™ (Tier 4 final) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor C9 ACERT™ de petróleo Tier 4 final

Motor C9 ACERT™ de petróleo Tier 4 final

Explorar las ofertas vigentes para  C9.3 ACERT™ (Tier 4 final)

Ver más ofertas