Motor 3512C HD con SCAC de servicio de pozos en tierra

Motores para pozos 3512C

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
2500 BHP
1864 bkW
Emisiones
Stage III de China y Tier 2 de la EPA no actual
Stage III de China y Tier 2 de la EPA no actual
Cilindrada
58.6 L
3596 L

Descripción general

Las operaciones de estimulación de pozos en los yacimientos petrolíferos son complejas y exigentes. El Motor 3512C (HD) para operaciones de estimulación de pozos se desarrolló específicamente para alcanzar los nodos de mayor potencia y cumplir con los más altos estándares de durabilidad, confiabilidad y emisiones. Los motores Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Los Motores 3512C (HD) con clasificaciones de 1.603-1.864 bkW (2.250-2.500 BHP) a 1.900 rpm cumplen con normas de emisiones equivalentes a Tier II de IMO, Stage III de China, Tier 2 de la EPA de EE.UU. para motores marinos y Tier 2 de la EPA de EE.UU. para uso fuera de la carretera. Están disponibles con la flexibilidad de cumplir con normas de la EPA de EE.UU. y la Unión Europea, y para otras áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones del producto para 3512C

Clasificación máxima 2500 BHP 1864 bkW
Cilindrada 58.6 L 3596 L
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE No. 0 SAE No. 0
Dientes del volante 151 151
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Emisiones Stage III de China y Tier 2 de la EPA no actual Stage III de China y Tier 2 de la EPA no actual
Longitud 113.8 pulg 2880 mm
Ancho 64.2 pulg 1630 mm
Altura 86.1 pulg 2185 mm
Peso 14145 lb 6416 kg

3512C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de servicio pesado (elemento doble e indicador de servicio)
  • Cuatro turbocompresores montados en el centro

Sistema de control

  • ECU ADEM A3 Cat® del lado izquierdo
  • Con sistema de combustible de inyector de combustible electrónico (se requiere potencia de CC de 10 amperios para impulsar el módulo de control electrónico del motor)

Sistema de enfriamiento

  • Sistema SCAC de circuito separado
  • Conexiones del convertidor de par
  • Termostatos y caja, bomba de agua de las camisas y bomba de agua de circuito separado centrífugas impulsadas por engranajes

Sistema de escape

  • Motor de servicio de pozos en tierra

Volante y cajas del volante

  • Volante SAE No. 0 de 151 dientes
  • Caja del volante SAE No. 0

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible con rosca del lado derecho
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores de unidad de control electrónico

Instrumentos

  • Sin instrumentos estándar
  • Instrumentos remotos optativos disponibles
  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición del lado izquierdo
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite con rosca derecho
  • Colector de aceite del sumidero trasero con intervalo de cambio de 250 horas
  • Válvula de drenaje del colector de aceite con conexión hembra de 1" NPT
  • Eliminación de vapores

Sistema de montaje

  • Soporte delantero de muñón

Tomas de fuerza

  • Mando de accesorios inferior izquierdo
  • Caja delantera de dos lados

Sistema de protección

  • Sistema ECU ADEM A3 que proporciona estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente para protegerlo en condiciones de funcionamiento adversas
  • Entradas de lógica de la parada de emergencia proporcionadas en la conexión de la interfaz del cliente de 40 clavijas
  • Corte de admisión de aire doble
  • Monitor de presión de aceite

Generalidades

  • Pintura Amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones y protector
  • Cáncamos de levantamiento

3512C Equipos opcionales

Sistema de carga

  • Alternadores de carga

Sistema de control

  • Control de aceleración de velocidad local
  • Sensores de posición del acelerador
  • Conversión del regulador

Sistema de enfriamiento

  • Conversión del regulador de refrigerante
  • Medidor del interruptor del nivel de agua
  • Sensores de nivel de refrigerante y acondicionador de refrigerante

Sistema de escape

  • Conexión de escape flexible
  • Codos, brida y adaptadores de escape
  • Múltiple y silenciadores

Sistemas de combustible

  • Tuberías de combustible flexibles
  • Separador de agua y combustible
  • Interruptor de nivel del combustible

Instrumentos

  • Pantalla del panel remoto y pantalla de temperatura del cilindro remoto
  • Indicadores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación

  • Filtros y colectores de aceite
  • Colector de aceite de sumidero profundo y colector de sumidero delantero

Tomas de fuerza

  • Adaptador del cigüeñal delantero
  • Eje corto del volante

Sistema de protección

  • Sensores
  • Controles de apagado

Sistema de arranque

  • Motores de arranque neumático
  • Motores de arranque eléctrico
  • Motor de arranque hidráulico
  • Auxiliares de arranque con éter
  • Conjuntos de batería de 24 V
  • Cable y bastidor de la batería

Vea cómo 3512C se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Motor 3512C HD con SCAC de servicio de pozos en tierra

Motor 3512C HD con SCAC de servicio de pozos en tierra

360 View