Motor C7 ACERT de petróleo para servicio de pozos

Motores para pozos C7 ACERT™ (múltiple seco)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
300 BHP
223 bkW
Emisiones
Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea, Tier II de IMO
Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea, Tier II de IMO
Cilindrada
441.8 pulg³
7.2 L

Descripción general

Los Motores Cat C7 ACERT son la solución ideal para sus exigentes operaciones en el yacimiento petrolífero. Décadas de operaciones en el campo y una intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores Cat C7 ACERT proporcionen un rendimiento excelente con bajos costos de operación y bajas emisiones. Las aplicaciones impulsadas por los Motores C7 ACERT incluyen patines de bomba, unidades de acidificación, unidades de cementación, unidades de tuberías flexibles y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y opciones de garantía. Los Motores C7 ACERT con clasificaciones 168-224 bkW (225-300 BHP) a 1.800-2.200 rpm cumplen con Stage II de China y normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Están disponibles con la flexibilidad de cumplir con normas de la EPA de EE.UU. y la Unión Europea, y para otras áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones del producto para C7 ACERT™ (múltiple seco)

Clasificación máxima 300 BHP 223 bkW
Cilindrada 441.8 pulg³ 7.2 L
Clasificación mínima 225 BHP 168 bkW
Regulador y protección Electrónico (ADEM™ 3) Electrónico (ADEM™ 3)
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE 1, 2 o 3 SAE 1, 2 o 3
Dientes del volante 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3) 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3)
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Carrera 5 pulg 127 mm
Calibre 4.3 pulg 110 mm
Emisiones Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea, Tier II de IMO Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea, Tier II de IMO
Longitud 41.4 pulg 1052 mm
Ancho 29.9 pulg 759 mm
Altura 40.6 pulg 1031 mm
Peso 1386 lb 629 kg
Sistema de aceite lubricante - Relleno 4.8 gal (EE.UU.) 18 L

C7 ACERT™ (múltiple seco) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresor y posenfriador aire a aire
  • Admisión de aire del lado izquierdo hacia el frente con conexión de 79,0 mm (3,11")

Sistema de control

  • Regulador electrónico, control de velocidad de la PTO
  • Clasificación programable
  • Estrategia de arranque en modalidad en frío
  • Compensación automática por altitud
  • Compensación de potencia por la temperatura del combustible
  • TEL y velocidad alta y baja en vacío programable
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Sistema Monitor programable (velocidades del motor, temperatura, presión)
  • Transmisión J1939 (diagnóstico y estado del motor)
  • Sincronización variable automática electrónica
  • Todos los motores se envían a las rpm máximas nominales

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y cajas, toma vertical
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por correa
  • Bomba de agua con admisión vertical delantera derecha (hacia abajo)

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco
  • Escape del turbocompresor delantero

Sistema de combustible

  • Inyección unitaria electrónica hidráulica (HEUI)
  • Filtro de combustible: secundario delantero izquierdo (alto rendimiento de 2 micrones)
  • Bomba de transferencia de combustible delantera izquierda
  • Bomba de cebado de combustible delantera izquierda

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones
  • Pintura Amarillo Cat
  • Cáncamos de levantamiento
  • Kit de instalación del sistema electrónico (conectores, clavijas, enchufes)

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter del lado izquierdo
  • Enfriador de aceite derecho
  • Tubo de llenado de aceite, tapa de válvulas superior delantera
  • Filtro de aceite y válvula de muestreo del lado derecho
  • Colector de aceite del sumidero delantero con capacidad de cambio de aceite de 31 L (33 qt EE.UU.)
  • Varilla de medición de aceite trasera izquierda
  • Bomba de aceite del motor (impulsada por engranajes)
  • Motor enviado sin aceite

Tomas de fuerza

  • Polea de mando del cigüeñal: 2 ranuras, 190 mm (7,5") de diámetro y 22,3 mm (0,88") de ancho

C7 ACERT™ (múltiple seco) Equipos opcionales

Compresor de aire

  • Compresores de aire
  • Regulador del compresor de aire

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire
  • Antefiltro
  • Codo de admisión de aire
  • Compuertas de corte de aire

Sistemas de carga

  • Alternadores de carga
  • Montajes del alternador
  • Tensor de la correa del alternador
  • Poleas del alternador
  • Protectores del alternador

Sistema de enfriamiento

  • Radiadores
  • Mando del ventilador y polea para usar con paquetes de radiador
  • Ventiladores para usar con paquetes de radiadores
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Montajes del mando del ventilador
  • Adaptadores del ventilador
  • Adaptador del ventilador para ventiladores sopladores
  • Poleas del ventilador
  • Instrucciones de altura del ventilador
  • Correas en V para radiadores suministrados por el cliente
  • Ventiladores de succión y sopladores
  • Codos de entrada de agua
  • Acondicionadores de refrigerante de carga seca

Certificación de emisiones

  • Certificación IMO

Sistema de escape

  • Conexión flexible
  • Adaptadores de salida de escape del turbocompresor
  • Codos, brida, tubos y abrazadera
  • Tapas para lluvia
  • Múltiples
  • Silenciadores

Volante y caja del volante

  • Sello del cigüeñal

Sistema de combustible

  • Tuberías de combustible flexibles
  • Separador de agua y filtros de combustible
  • Enfriador de combustible

Generalidades

  • Kit de herramientas

Instrumentos

  • Indicadores y paneles de instrumentos
  • Mazos de cables de interconexión
  • Voltímetros
  • Montaje del medidor
  • Amperímetro

Sistema de lubricación

  • Colector de aceite
  • Drenaje y cubierta
  • Indicadores del nivel de aceite
  • Filtro de aceite remoto
  • Tubos de llenado de aceite
  • Aceite lubricante
  • Eliminación de vapores

Sistema de montaje

  • Base de acero estructural
  • Soporte delantero del motor
  • Soportes del motor traseros

Tomas de fuerza

  • Embrague cerrado
  • Soportes del embrague
  • Eje corto del volante
  • Mandos de bombas hidráulicas
  • Bombas hidráulicas de engranajes

Sistema de arranque

  • Auxiliares de arranque
  • Motores de arranque eléctrico de 12 V y 24 V
  • Conjuntos de batería de 12 V y 24 V (secas)
  • Cable de la batería

Vea cómo C7 ACERT™ (múltiple seco) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor C7 ACERT de petróleo para servicio de pozos

Motor C7 ACERT de petróleo para servicio de pozos