Motores G3304B NA de compresión de gas con motor de petróleo y gas

Motores de compresión de gas G3304B

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
95 BHP
71 bkW
Velocidad nominal
1800 rpm
1800 rpm
Emisiones
Operación compatible con sitios NSPS con AFRC proporcionado por Caterpillar o el cliente y postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 y 1,0 g/bhp-hr NOx
Operación compatible con sitios NSPS con AFRC proporcionado por Caterpillar o el cliente y postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 y 1,0 g/bhp-hr NOx

Descripción general

Es resistente y duradero, y está basado en la Plataforma G3300 estándar de la industria y equipado con tecnología que ofrece rendimiento, tiempo de trabajo y bajos costos a su operación. Los Motores G3304B satisfacen las aplicaciones de compresión de gas de servicio continuo más exigentes prácticamente sin tiempo de inactividad no programado. Las aplicaciones ideales para los Motores G3304B incluyen levantamiento por gas, recolección de gas y compresión de gas en boca de pozo. Motor Cat G3304B de gas. Clasificaciones de 71 bkW (95 bhp) a 1.800 rpm, cumplen con NSPS en el sitio con postratamiento y control de la relación aire a combustible proporcionados por el cliente o por Caterpillar.

Especificaciones del producto para G3304B

Clasificación máxima 95 BHP 71 bkW
Velocidad nominal 1800 rpm 1800 rpm
Emisiones Operación compatible con sitios NSPS con AFRC proporcionado por Caterpillar o el cliente y postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 y 1,0 g/bhp-hr NOx Operación compatible con sitios NSPS con AFRC proporcionado por Caterpillar o el cliente y postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 y 1,0 g/bhp-hr NOx
Clasificación mínima 95 BHP 71 bkW
Relación de compresión 10.5:1 10.5:1
Aspiración Aspirado naturalmente Aspirado naturalmente
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Volante y caja del volante SAE No. 1 SAE No. 1
Dientes del volante 156 156
Peso seco 2253.8 lb 1022.3 kg
Longitud 46 pulg 1158 mm
Cilindrada 425 pulg³ 7 L
Intervalo de cambio de aceite 750 750
Ancho 29 pulg 744 mm
Protección de encendido ADEM™ A4 ADEM™ A4
Control de la relación aire a combustible ADEM™ A4 ADEM™ A4
Carrera 6 pulg 152 mm
Calibre 4.75 pulg 121 mm
Sistema de enfriamiento 4.23 gal (EE.UU.) 16 L
Sistema de aceite lubricante - Relleno 8.19 gal (EE.UU.) 31 L

G3304B Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio intermedio seco
  • Tapa para lluvia del filtro de aire (se suministra suelta)
  • Indicador de servicio

Sistema de control

  • ADEM A4

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja, temperatura de apertura completa de 97 °C (207 °F)
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes sin cebado automático

Sistema de escape

  • Múltiples de escape enfriados por agua
  • Codo de escape seco de 102 mm (4")
  • Catalizador de tres vías: opciones de catalizador de 1,0 g de NOx y 0,5 g de NOx

Volantes y cajas del volante

  • Volante, SAE No. 1
  • Caja del volante SAE No. 1
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • control de la relación de aire a combustible;
  • Regulador de presión de gas
  • Requiere gas de 10,3 a 68,9 kPa (1,5 a 10 lb/pulg²)
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido

  • Encendido ADEM A4

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Filtro del aceite
  • Colector de aceite, sumidero lleno
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición

Sistema de protección

  • Los siguientes parámetros incluyen la alarma y el apagado

G3304B Equipos opcionales

Alternador de carga

  • Alternador de 24 V, 35 A
  • Alternador de 24 V, 35 A CSA*

Sistema de enfriamiento

  • Radiadores
  • Adaptador de admisión de la bomba de agua de las camisas

Sistema de escape

  • Conexión flexible de escape: brida ANSI
  • Codo de escape
  • Mazo de cables del catalizador
  • Brida ANSI

Sistema de encendido

  • Encendido y electrónica con certificación CSA*

Instrumentos

  • Panel de la interfaz del operador
  • Recinto del panel de la interfaz del operador
  • Mazo de cables de interconexión de 15', 25' y 50'

Sistema de arranque

  • Regulador de presión del aire
  • Silenciador de arranque neumático
  • Motor de arranque de paleta
  • Motor de arranque eléctrico
  • Motor de arranque de la turbina

Vea cómo G3304B se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motores G3304B NA de compresión de gas con motor de petróleo y gas

Motores G3304B NA de compresión de gas con motor de petróleo y gas