C15 ACERT Tier 2

Grupos electrógenos de producción en tierra C15 ACERT Tier 2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
455 ekW (570 kVA)
455 ekW (570 kVA)
Clasificación mínima
292 ekW (365 kVA)
292 ekW (365 kVA)
Combustible
Diésel
Diésel

Descripción general

Producir petróleo y gas es una tarea compleja que requiere equipos diseñados específicamente para yacimientos petrolíferos. Los grupos electrógenos diésel para yacimientos petrolíferos de la Serie C de Cat tienen un diseño robusto capaz de resistir las duras condiciones de los yacimientos petrolíferos. Décadas de experiencia en la fabricación de motores combinadas con la electrónica más avanzada ofrecen el más alto rendimiento, una operación segura, bajas emisiones y una interfaz del operador más simple. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Grupo Electrógeno C15 ACERT diésel para yacimientos petrolíferos. Clasificaciones: 292 - 455 ekW (365 - 570 kVA) a 50 y 60 Hz (1.500 y 1.800 rpm) cumplen con Stage II de China y normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea.

Especificaciones del producto para C15 ACERT Tier 2

Clasificación máxima 455 ekW (570 kVA) 455 ekW (570 kVA)
Clasificación mínima 292 ekW (365 kVA) 292 ekW (365 kVA)
Estrategia de emisiones y combustible Tier 2 de la EPA de EE.UU., Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea, Phase II de China Tier 2 de la EPA de EE.UU., Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea, Phase II de China
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Tipo de múltiple Seco Seco
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.75 pulg 171.4 mm
Cilindrada 927 pulg³ 15.2 L
Control y protección del motor ADEM A4 ADEM A4
Control del grupo electrógeno EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generador SR4B SR4B
Sistema de combustible MEUI MEUI
Frecuencia - Velocidad 50/60 Hz (1.500/1.800 rpm) 50/60 Hz (1.500/1.800 rpm)
Combustible Diésel Diésel
Longitud 138.5 pulg 3518 mm
Ancho 60 pulg 1524 mm
Altura 83.1 pulg 2110 mm
Peso 10500 lb 4760 kg

C15 ACERT Tier 2 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio pesado

Sistema de enfriamiento

  • Montaje en el paquete de radiador (50° C)
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula al borde de la base
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Refrigerante de larga duración Cat

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco
  • Salidas con superficies con bridas
  • Flex de acero inoxidable con conexión dividida

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles

Generador

  • SR4B sin escobillas de un solo cojinete autoexcitado
  • Material aislante de clase H
  • Devanado aleatorio
  • Protección IP23
  • Detección de tres fases CDVR con voltios/Hz seleccionables
  • 3 CT de detección y un CT de caída
  • Protección contra corrosión

Accesorios para grupos electrógenos

  • Caja de acceso a los cables extendida derecha

Controles

  • ECU ADEM A4
  • Panel de control EMCP 3

Sistema de lubricación

  • Sumidero profundo (60 L) con intervalo de servicio de 500 horas
  • Filtro de aceite de alta eficiencia
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Eliminación de vapores
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes

Sistema de montaje

  • Bastidor base de acero (deslizante)
  • Aislamiento de vibración lineal para zona sísmica 4

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Alternador de carga de 45 A
  • Soporte de batería

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores (negro brillante)
  • Volante y caja del volante SAE No. 1
  • Amortiguador de vibraciones con polea
  • Cáncamos de levantamiento del motor

C15 ACERT Tier 2 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Antefiltro

Sistema de escape

  • Silenciadores
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Codos

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Calentadores de espacio anticondensación disponibles con generadores de excitación magnética permanente
  • Entrada de cable de alimentación superior e inferior

Sistema de arranque y carga

  • Calentador de agua de las camisas con válvulas de corte
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Bastidor de baterías con baterías de servicio pesado

Vea cómo C15 ACERT Tier 2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

C15 ACERT Tier 2

C15 ACERT Tier 2

Explorar las ofertas vigentes para  C15 ACERT Tier 2

Ver más ofertas