Motor C32 ACERT™ de petróleo Tier 4 final para servicio de pozos

Motores para pozos C32 ACERT™ (Tier 4 final)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
1125 BHP
839 bkW
Emisiones
Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Cilindrada
1958 pulg³
32.1 L

Descripción general

Los Motores Cat C32 ACERT son la solución ideal para sus exigentes operaciones en el yacimiento petrolífero. Décadas de operaciones en el campo y una intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores Cat C32 ACERT proporcionen un rendimiento excelente con bajos costos de operación, al tiempo que cumplen con requisitos ambientales estrictos. Este es un motor ideal para aplicaciones que requieren certificaciones Tier 4 final en aplicaciones de servicio de pozos, como bombas de estimulación de pozos, patines de bomba, unidades de nitrógeno, unidades de acidificación, mezcladoras y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y opciones de garantía. Los Motores C32 ACERT con clasificaciones de 746 a 895 bkW (de 1.000 a 1.200 BHP) a 1.800 rpm están diseñados para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Esta información sobre emisiones describe la tecnología de emisiones de la clasificación específica. Para obtener más información sobre la certificación de emisiones, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

Especificaciones del producto para C32 ACERT™ (Tier 4 final)

Clasificación máxima 1125 BHP 839 bkW
Cilindrada 1958 pulg³ 32.1 L
Clasificación mínima 1125 BHP 839 bkW
Regulador y protección ADEM A4 ADEM A4
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE No. 0 SAE No. 0
Dientes del volante 136 136
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Carrera 6.4 pulg 162 mm
Calibre 5.8 pulg 145 mm
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Longitud 75 pulg 1905 mm
Ancho 63 pulg 1600 mm
Altura 61 pulg 1549 mm
Peso 6850 lb 3107 kg
Sistema de enfriamiento 15.9 gal (EE.UU.) 60 L

C32 ACERT™ (Tier 4 final) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresores dobles ATAAC montados en el lateral

Sistema de control

  • Compensación automática de altitud; compensación de potencia para la temperatura del combustible; diagnóstico electrónico y registro de fallas; sistema de monitoreo y protección del motor (velocidades, temperatura, presión); Transmisión J1939 (diagnóstico, control y estado del motor); Mando Electrónico ADEM A4

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja, bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes del lado derecho

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco, conexión de ajuste deslizante de 127 mm (5"), catalizador de oxidación para combustible diésel

Sistema de combustible

  • Sistema de Inyección Unitaria Electrónica Mecánica (MEUI, Mechanical Electronic Unit Injection); filtro de combustible primario, secundario y terciario; bomba de cebado de combustible electrónica integrada con la base del filtro de combustible primario; bomba de transferencia de combustible

Sistema de lubricación

  • Sistema de filtrado de vapores del cárter montado a la derecha; enfriador de aceite del lado derecho; llenado de aceite del lado derecho; indicador de nivel de aceite del lado derecho; colector de aceite del sumidero trasero poco profundo (250 horas)

Vea cómo C32 ACERT™ (Tier 4 final) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor C32 ACERT™ de petróleo Tier 4 final para servicio de pozos

Motor C32 ACERT™ de petróleo Tier 4 final para servicio de pozos

Explorar las ofertas vigentes para  C32 ACERT™ (Tier 4 final)

Ver más ofertas