Motor C15 ACERT™ Tier 4 final de petróleo para servicio de pozos

Motores para pozos C15 ACERT™ (Tier 4 final)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
580 BHP
433 bkW
Emisiones
Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea
Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea
Cilindrada
927.6 pulg³
15.2 L

Descripción general

Los Motores Cat C15 ACERT son la solución ideal para sus exigentes operaciones en el yacimiento petrolífero. Décadas de operaciones en el campo y una intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores Cat C15 ACERT proporcionen un rendimiento excelente con bajos costos de operación, al tiempo que cumplen con requisitos ambientales estrictos. Este es un motor ideal para aplicaciones que requieren el cumplimiento de las normas de emisiones más exigentes en aplicaciones de servicio de pozos, como equipos de reacondicionamiento, patines de bombas, unidades de nitrógeno, unidades de acidificación, unidades de cementación, mezcladoras y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y opciones de garantía. Los Motores C13 ACERT con clasificaciones de 354-433 bkW (475-580 BHP) a 1.800-2.100 rpm están diseñados para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. Esta información sobre emisiones describe la tecnología de emisiones de la clasificación específica. Para obtener más información sobre la certificación de emisiones, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

Especificaciones del producto para C15 ACERT™ (Tier 4 final)

Clasificación máxima 580 BHP 433 bkW
Cilindrada 927.6 pulg³ 15.2 L
Clasificación mínima 475 BHP 354 bkW
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE 0 o 1 SAE 0 o 1
Dientes del volante 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1)
Carrera 6.73 pulg 171 mm
Calibre 5.39 pulg 137 mm
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea
Longitud 56.6 pulg 1438 mm
Ancho 38.1 pulg 969 mm
Altura 49.1 pulg 1248 mm
Peso 3395.5 lb 1542 kg

C15 ACERT™ (Tier 4 final) Equipos estándar

Sistema de control

  • Sistema de control electrónico, mazo de cables sobre espuma, compensación automática de altitud, energía compensada para temperatura del combustible, control remoto del ventilador, funciones de software configurables, Sistema Monitor del motor SAE J1939 con transmisión y control, Unidad de Control Electrónico (ECU) integrada

Sistema de enfriamiento

  • Caja del termostato de salida vertical, bomba de agua centrífuga y orientación sobre el diseño del sistema de enfriamiento disponible a través de su distribuidor para garantizar la confiabilidad del equipo. El paquete de refrigeración disponible proporciona una capacidad de carga de calor auxiliar adicional capaz de un mínimo del 10 % de la potencia nominal del motor. Consulte la herramienta ambiental web (https://wbdat.cat.com/) para conocer la capacidad ambiental estimada según la clasificación, la relación de mando del ventilador, el ventilador, la altitud y la carga de calor auxiliar.

Sistema de escape

  • Sistema turbocargado de montaje intermedio con configuraciones de escape delantero y trasero.

Volante y caja del volante

  • Cajas del volante SAE No. 0 y SAE No. 1; caja de toma de fuerza SAE 1 disponible con mandos de toma de fuerza SAE A, SAE B y SAE C optativos; la potencia del motor también se puede tomar desde la parte delantera del motor con accesorios optativos

Sistema de combustible

  • Inyección MEUI; filtro de combustible primario, filtros de combustible secundarios, bomba de transferencia de combustible, cebado electrónico de combustible

Sistema de lubricación

  • Sistema de ventilación abierta del cárter con eliminación de vapores (sistema de filtro OCV [open crankcase ventilation, ventilación de cárter abierto] optativo); enfriador de aceite, tubo de llenado de aceite, filtro de aceite, varilla de medición de aceite, bomba de aceite (impulsada por engranajes); elección de sumideros (delantero, trasero y central)

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Cat

Vea cómo C15 ACERT™ (Tier 4 final) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor C15 ACERT™ Tier 4 final de petróleo para servicio de pozos

Motor C15 ACERT™ Tier 4 final de petróleo para servicio de pozos

Explorar las ofertas vigentes para  C15 ACERT™ (Tier 4 final)

Ver más ofertas