Motor CG137-12 de compresión de gas

Motores de compresión de gas CG137-12

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
600 BHP
447 bkW
Velocidad nominal
1800 rpm
1800 rpm
Emisiones
Operación compatible con sitios NSPS con AFRC proporcionado por Caterpillar y postratamiento proporcionado por el cliente, punto de ajuste de O2 de 0,5 %
Operación compatible con sitios NSPS con AFRC proporcionado por Caterpillar y postratamiento proporcionado por el cliente, punto de ajuste de O2 de 0,5 %

Descripción general

Resistente y duradero, con un diseño de culata probado en el campo para maximizar el tiempo entre reparos. Los Motores CG137 están equipados con tecnología ADEM A4 que ofrece rendimiento, tiempo de trabajo y bajos costos de operación al sitio. Los Motores CG137 satisfacen las aplicaciones de compresión de gas de servicio continuo más exigentes prácticamente sin tiempo de inactividad no programado. Las aplicaciones ideales para los Motores CG137-12 incluyen levantamiento por gas, recolección de gas y compresión de gas en boca de pozo. Motor Cat CG137-12 de gas. Clasificaciones de 447 bkW (600 bhp) a 1.800 rpm, cumplen con NSPS en el sitio con postratamiento y control de la relación aire a combustible proporcionados por Caterpillar.

Especificaciones del producto para CG137-12

Clasificación máxima 600 BHP 447 bkW
Velocidad nominal 1800 rpm 1800 rpm
Emisiones Operación compatible con sitios NSPS con AFRC proporcionado por Caterpillar y postratamiento proporcionado por el cliente, punto de ajuste de O2 de 0,5 % Operación compatible con sitios NSPS con AFRC proporcionado por Caterpillar y postratamiento proporcionado por el cliente, punto de ajuste de O2 de 0,5 %
Clasificación mínima 600 BHP 447 bkW
Relación de compresión 8.3:1 8.3:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Volante y caja del volante SAE No. 14 o No. 18, caja del volante SAE No. 0 SAE No. 14 o No. 18, caja del volante SAE No. 0
Dientes del volante 136 136
Longitud 80.19 pulg 2036.9 mm
Cilindrada 1648 pulg³ 27 L
Intervalo de cambio de aceite 750 horas 750 horas
Ancho 59.65 pulg 1515.1 mm
Protección de encendido Electrónico ADEM A4 Electrónico ADEM A4
Control de la relación aire a combustible Electrónico ADEM A4 Electrónico ADEM A4
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Altura 66.97 pulg 1701 mm
Peso seco 6250 lb 2835 kg
Sistema de enfriamiento 20 gal (EE.UU.) 75 L
Sistema de aceite lubricante - Relleno 45 gal (EE.UU.) 170 L

CG137-12 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo con indicador de servicio
  • Adaptador de admisión de aire y tapa para lluvia optativos (recomendados para protección contra la intemperie)

Sistema de control

  • ADEM A4
  • Clase 1, División 2, Grupo C y D y Zona 2

Sistema de enfriamiento

  • Caja y termostatos de agua de las camisa: temperatura completamente abierta de 98 °C (208 °F)
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes sin cebado automático
  • Bomba de agua del posenfriador centrífuga impulsada por engranajes sin cebado automático
  • Núcleo del posenfriador: para agua tratada y atmósfera de aire de mar

Sistema de escape

  • Múltiples de escape enfriados por agua
  • Codo de escape seco de 203 mm (8")
  • Catalizador de tres vías: opciones de NTE de 1,0 g de NOx y 0,5 g de NOx

Volantes y cajas del volante

  • Volante SAE No. 14 o No. 18
  • Caja del volante SAE No. 0
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • control de la relación de aire a combustible;
  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite derecho
  • Llenado de aceite en la tapa de válvulas y varilla de medición del lado derecho

Sistema de montaje

  • Rieles de montaje del motor: tipo industrial de 254 mm (10"), longitud completa

Sistema de protección

  • Protección ADEM A4
  • Los siguiente incluye la alarma y el apagado:
  • Lo siguiente es solo de visualización

Generalidades

  • Pintura Amarillo Caterpillar
  • Poleas de mando y amortiguador de vibraciones del cigüeñal
  • Cáncamos de levantamiento
  • Tapas de inspección de bloques de cilindros

CG137-12 Equipos opcionales

Alternador de carga

  • Alternador de 24 V, 35 A CSA

Sistema de escape

  • Conexión flexible de escape
  • Codo de escape
  • Brida de escape ANSI

Instrumentos

  • Panel de la interfaz del operador
  • Recinto del panel de la interfaz del operador
  • Mazo de cables de interconexión de 15', 20' y 50'

Sistema de arranque

  • Regulador de presión del aire
  • Silenciador de arranque neumático
  • Motor de arranque de paleta
  • Motor de arranque eléctrico
  • Motor de arranque de la turbina

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible

Sistema de admisión de aire

  • Antefiltro
  • Tapa para lluvia

Vea cómo CG137-12 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor CG137-12 de compresión de gas

Motor CG137-12 de compresión de gas

360 View