Motor C32 ACERT™ de petróleo con múltiple húmedo

Motores para pozos C32 ACERT™ (múltiple refrigerado por agua)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
1225 BHP
914 bkW
Emisiones
Tier 2 para uso fuera de la carretera para aplicaciones móviles de la EPA y CARB, Tier 2 de la EPA para motores marinos, Tier II de IMO y Stage III de China
Tier 2 para uso fuera de la carretera para aplicaciones móviles de la EPA y CARB, Tier 2 de la EPA para motores marinos, Tier II de IMO y Stage III de China
Cilindrada
1960.5 pulg³
32.1 L

Descripción General

Los Motores Cat C32 ACERT son la solución ideal para sus exigentes operaciones en el yacimiento petrolífero. Décadas de operaciones en el campo y una intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores Cat C32 ACERT proporcionen un rendimiento excelente con bajos costos de operación y bajas emisiones. Las aplicaciones impulsadas por Motores C32 ACERT incluyen bombas de estimulación de pozos, patines de bomba, unidades de nitrógeno, unidades de acidificación, mezcladoras y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y opciones de garantía. Los Motores C32 ACERT con múltiple enfriado por agua y clasificaciones de 597-914 bkW (800 1.125 bhp) a 2.100 rpm cumplen con las normas de emisiones Tier II de IMO, Tier 2 de la EPA de EE.UU. para motores marinos y normas equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. para uso fuera de la carretera. Están disponibles con la flexibilidad de cumplir con normas de la EPA de EE.UU. y la Unión Europea, y para otras áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones del producto para C32 ACERT™ (múltiple refrigerado por agua)

Clasificación máxima 1225 BHP 914 bkW
Cilindrada 1960.5 pulg³ 32.1 L
Clasificación mínima 800 BHP 597 bkW
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE No. 0 o SAE No. 1 SAE No. 0 o SAE No. 1
Dientes del volante 136 136
Carrera 6.4 pulg 162 mm
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Emisiones Tier 2 para uso fuera de la carretera para aplicaciones móviles de la EPA y CARB, Tier 2 de la EPA para motores marinos, Tier II de IMO y Stage III de China Tier 2 para uso fuera de la carretera para aplicaciones móviles de la EPA y CARB, Tier 2 de la EPA para motores marinos, Tier II de IMO y Stage III de China
Longitud 76.1 pulg 1933 mm
Ancho 57 pulg 1488 mm
Altura 54.7 pulg 1389 mm
Peso 5084 lb 2306 kg

C32 ACERT™ (múltiple refrigerado por agua) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Conexiones configuradas para SCAC y ATAAC (posenfriamiento aire-aire) o intercambiador de calor remoto

Sistema de control

  • Módulo de control electrónico ADEM A4
  • Regulador electrónico, control de velocidad de la PTO
  • Clasificaciones programables por el cliente
  • Estrategia de arranque en modalidad en frío
  • Compensación automática por altitud
  • Compensación automática de la temperatura del combustible
  • Velocidad alta y baja en vacío programable
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Sistema Monitor del motor
  • Transmisión SAE J1939 (diagnóstico y estado del motor)

Sistema de enfriamiento

  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes del lado derecho
  • Caja y termostato integrados
  • Enfriador de aceite del motor
  • Enfriador de aceite de la transmisión instalado optativo
  • Bomba de agua auxiliar y posenfriador optativos
  • Intercambiador de calor de agua de las camisas optativo

Sistema de escape

  • Múltiple de escape enfriado por agua

Sistema de combustible

  • MEUI
  • Bomba de cebado de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Filtro de combustible primario y secundario del lado derecho configurado para montaje remoto (instalado del lado derecho en la placa de envío)

Volante y caja del volante

  • Caja del volante SAE No. 0 o SAE No. 1
  • Volante SAE No. 0 o SAE No. 1
  • Adaptador de transmisión optativo

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter
  • Filtro de aceite: estándar del lado derecho, optativo del lado izquierdo o servicio de montaje remoto
  • Medido de nivel de aceite: estándar del lado derecho, optativo del lado izquierdo o servicio doble
  • Llenado de aceite: estándar del lado derecho, optativo del lado izquierdo o servicio doble
  • Colector de aceite del sumidero poco profundo

Sistema de montaje

  • Soporte delantero de muñón
  • Almohadillas verticales y horizontales en la caja del volante trasero

Sistema de protección

  • Electrónico de 24 voltios
  • Exceso de velocidad del motor con cortes de aire optativos con indicadores
  • Baja presión del aceite del motor
  • Restricción del filtro de combustible
  • Temperatura del combustible
  • Temperatura alta del refrigerante del motor
  • Temperatura baja del refrigerante del motor

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones
  • Cáncamos de levantamiento
  • Conector de cableado del cliente optativo
  • Conector de la herramienta de servicio
  • Pintura Amarillo Cat
  • Imprimación de dos componentes y masilla optativos

C32 ACERT™ (múltiple refrigerado por agua) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire
  • Adaptadores de salida del turbocompresor
  • Tuberías de aire

Sistema de carga

  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Montaje del alternador
  • Disyuntores y montajes

Sistema de enfriamiento

  • Acondicionadores de refrigerante de carga seca
  • Caja del termostato
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Radiador
  • Ventiladores sopladores
  • Ventiladores de succión
  • Adaptadores del ventilador
  • Mandos del ventilador

Emisiones

  • Certificaciones IMO

Sistema de escape

  • Codos
  • Silenciadores

Sistemas de combustible

  • Bomba eléctrica de cebado de combustible

Instrumentos

  • Dispositivo de gestión del cliente
  • Mazo de cables de interconexión
  • Indicadores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación

  • Colectores de aceite
  • Lado del servicio de aceite
  • Medidor del nivel de aceite
  • Filtros de aceite
  • Aceites lubricantes

Sistema de montaje

  • Base de acero estructural
  • Soporte delantero del motor
  • Soporte trasero del motor

Tomas de fuerza

  • Mando auxiliar
  • Polea amortiguadora
  • Bombas hidráulicas de engranajes

Sistema de protección

  • Cortes mecánicos
  • Corte de solenoide

Sistema de arranque

  • Motores de arranque eléctrico de 12 V o 24 V
  • Conjuntos de batería de 24 V
  • Cable de batería
  • Soporte de batería
  • Auxiliares de arranque

Configuración de la transmisión

  • Tuberías de agua de la transmisión
  • Enfriador de la transmisión

Vea cómo C32 ACERT™ (múltiple refrigerado por agua) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor C32 ACERT™ de petróleo con múltiple húmedo

Explorar las ofertas vigentes para  C32 ACERT™ (múltiple refrigerado por agua)

Ver más ofertas