Motor de Petróleo C13 ACERT™ Tier 4 Final

Motores para pozos C13 ACERT™ (Tier 4 Final)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
520 BHP
388 bkW
Emisiones
Tier 4 Final de la EPA y Stage IV de la Unión Europea
Tier 4 Final de la EPA y Stage IV de la Unión Europea
Cilindrada
762.8 pulg³
12.5 L

Descripción general

Los motores Cat C13 ACERT son la solución ideal para sus operaciones más exigentes en el campo petrolífero. Décadas de operación en terreno y de intensa investigación y desarrollo permiten que los motores Cat C13 ACERT proporcionen un excelente rendimiento con bajos costos de operación y, al mismo tiempo, cumplan con los estrictos requisitos ambientales. Este es un motor ideal para aplicaciones que exigen el cumplimiento de los estándares de emisiones más estrictos en aplicaciones de servicio de pozos, tales como plataformas de reacondicionamiento, soportes para bombas, unidades de acidificación, unidades de cementado y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. Motores C13 ACERT con calificaciones: 287-388 bkW (385-520 bhp) a 1.800-2.100 rpm, diseñados para cumplir con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. Esta información sobre emisiones describe la tecnología de emisiones de la clasificación en particular. Para obtener más información sobre la certificación de emisiones, comuníquese con su distribuidor de Cat local.

Especificaciones del producto para C13 ACERT™ (Tier 4 Final)

Clasificación máxima 520 BHP 388 bkW
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 L
Clasificación mínima 385 BHP 287 bkW
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor
Volante y caja del volante SAE 1 SAE 1
Dientes del volante 113 113
Carrera 6.18 pulg 157 mm
Calibre 5.12 pulg 130 mm
Emisiones Tier 4 Final de la EPA y Stage IV de la Unión Europea Tier 4 Final de la EPA y Stage IV de la Unión Europea
Longitud 50.1 pulg 1272 mm
Ancho 39.2 pulg 996 mm
Altura 44.6 pulg 1132 mm
Peso 2520 lb 1143 kg

C13 ACERT™ (Tier 4 Final) Equipos estándar

Sistema de control

  • Sistema de control electrónico, mazo de cables sobre espuma, compensación automática por altitud, compensación de potencia por temperatura del combustible, control remoto del ventilador, características de software configurables, sistema monitor del motor, difusión y control SAE J1939, unidad de control electrónico (ECU) integrada

Sistema de enfriamiento

  • El paquete de enfriamiento proporciona capacidad de carga de calor auxiliar adicional de un mínimo de 10 % de potencia nominal del motor. Consulte la herramienta Web Ambient Tool (https://wbdat.cat.com/) para estimar la capacidad ambiental según clasificación, relación de mando del ventilador, ventilador, altitud y carga de calor auxiliar.

Sistema de escape

  • Sistema de turbocompresor montado en el medio con configuraciones de escape delantero y trasero

Volantes y caja del volante

  • Caja de volante SAE No. 1; caja de toma de fuerza SAE 1 disponible con mandos opcionales de toma de fuerza SAE A, SAE B y SAE C; la potencia del motor también se puede obtener desde la parte delantera del motor con accesorios optativos

Sistema de combustible

  • Inyección MEUI; filtro de combustible primario, filtros de combustible secundarios, bomba de transferencia de combustible, cebado de combustible electrónico

Sistema de lubricación

  • Sistema de ventilación abierta de cárter con eliminación de vapores (sistema de filtro OCV opcional); enfriador de aceite, llenado de aceite, filtro de aceite, varilla de medición de aceite, bomba de aceite (impulsada por engranajes); opción de sumideros (delantero, trasero y central)

Uso

  • Pintura: amarillo Cat

Vea cómo C13 ACERT™ (Tier 4 Final) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor de Petróleo C13 ACERT™ Tier 4 Final

Motor de Petróleo C13 ACERT™ Tier 4 Final