C32 ACERT Tier 2

Grupos electrógenos de producción en tierra C32 ACERT Tier 2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
800 ekW (1.000 kVA)
800 ekW (1.000 kVA)
Clasificación mínima
910 ekW (1.300 kVA)
910 ekW (1.300 kVA)
Combustible
Diésel
Diésel

Descripción general

Producir petróleo y gas es una tarea compleja que requiere equipos diseñados específicamente para yacimientos petrolíferos. Los grupos electrógenos diésel para yacimientos petrolíferos de la Serie C de Cat tienen un diseño robusto capaz de resistir las duras condiciones de los yacimientos petrolíferos. Décadas de experiencia en la fabricación de motores combinadas con la electrónica más avanzada ofrecen el más alto rendimiento, una operación segura, bajas emisiones y una interfaz del operador más simple. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Grupo Electrógeno C32 ACERT diésel para yacimientos petrolíferos. Clasificaciones: 800 - 910 ekW (1.000 - 1.300 kVA) a 50 y 60 Hz (1.500 y 1.800 rpm) cumple con normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea.

Especificaciones del producto para C32 ACERT Tier 2

Clasificación máxima 800 ekW (1.000 kVA) 800 ekW (1.000 kVA)
Clasificación mínima 910 ekW (1.300 kVA) 910 ekW (1.300 kVA)
Estrategia de emisiones y combustible Tier 2 de la EPA de EE.UU. Tier 2 de la EPA de EE.UU.
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Tipo de múltiple Seco Seco
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 6.4 pulg 162 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 L
Control y protección del motor ADEM A4 ADEM A4
Control del grupo electrógeno EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generador SR4B SR4B
Sistema de combustible MEUI MEUI
Frecuencia - Velocidad 50/60 Hz (1.500/1.800 rpm) 50/60 Hz (1.500/1.800 rpm)
Combustible Diésel Diésel
Longitud 206 pulg 5228 mm
Ancho 75 pulg 1905 mm
Altura 86 pulg 2180 mm
Peso 20500 lb 9299 kg

C32 ACERT Tier 2 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Indicador de servicio

Sistema de enfriamiento

  • Montaje en el paquete de radiador (50° C)
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula al borde de la base
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Refrigerante de larga duración Cat
  • Tanques superiores e inferiores de metal

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco
  • Salidas con bridas

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible

Generador

  • SR4B sin escobillas
  • Autoexcitado
  • Material aislante de clase H
  • Devanado de forma
  • Protección IP23
  • Detección de tres fases Cat DVR con voltios/Hz seleccionables
  • 3 CT de detección y un CT de caída
  • Calentadores de espacio anticondensación

Accesorios para grupos electrógenos

  • Barra colectora con agujeros mecánicos NEMA e IEC
  • Entrada de cable inferior con posibilidad de entrada de cable superior

Controles

  • ECU ADEM A4
  • Panel de control EMCP 3

Sistema de lubricación

  • Filtro de aceite de alta eficiencia
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Eliminación de vapores
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Colector de aceite del sumidero profundo

Sistema de montaje

  • Bastidor base de acero (deslizante)
  • Montajes antivibración (se suministran sueltos)
  • Base soldada diseñada para una mayor durabilidad (diseño de viga I)

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Alternador de carga de 45 A
  • Soporte de batería
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Baterías sobredimensionadas

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores (negro brillante)
  • Volante y caja del volante SAE No. 0

C32 ACERT Tier 2 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire
  • Antefiltros

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable
  • Codos, bridas, expansores y adaptador Y

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Generadores de sobremedida y prémium

Sistema de arranque y carga

  • Calentador de agua de las camisas con válvulas de corte
  • Cargadores de batería (10 amperios)

Controles

  • Tablero de control EMCP 4.2
  • Tablero de control EMCP 4.3
  • Panel anunciador local o remoto
  • Monitoreo y protección de la temperatura del generador
  • Módulo de e/s discreto
  • Módulo de distribución de carga (optativo con bastidor directo)

Vea cómo C32 ACERT Tier 2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2

Explorar las ofertas vigentes para  C32 ACERT Tier 2

Ver más ofertas