Motor C13 ACERT™ con múltiple seco

Motores para pozos C13 ACERT™ (múltiple seco)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
520 BHP
387 bkW
Emisiones
Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea
Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea
Cilindrada
760 pulg³
12.5 L

Descripción general

Los Motores Cat C13 ACERT son la solución ideal para sus exigentes operaciones en el yacimiento petrolífero. Décadas de operaciones en el campo y una intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores Cat C13 ACERT proporcionen un rendimiento excelente con bajos costos de operación y bajas emisiones. Los equipos impulsados por Motores C13 ACERT incluyen equipos de reacondicionamiento, patines de bomba, unidades de acidificación, unidades de cementación, mezcladoras y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Motor Cat C13 ACERT™ diésel industrial. Clasificaciones de 287-388 bkW (385-520 BHP) a 1.800-2.100 rpm, cumple con Stage II de China y normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea o Stage II de la Unión Europea.

Especificaciones del producto para C13 ACERT™ (múltiple seco)

Clasificación máxima 520 BHP 387 bkW
Cilindrada 760 pulg³ 12.5 L
Clasificación mínima 385 BHP 287 bkW
Regulador y protección ADEM™ A3 electrónico ADEM™ A3 electrónico
Rpm 2100 rpm 2100 rpm
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor
Volante y caja del volante SAE 1 SAE 1
Dientes del volante 113 113
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Emisiones Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea
Longitud 47.3 pulg 1201 mm
Ancho 39.9 pulg 1013 mm
Altura 46.7 pulg 1186 mm
Peso 1976 lb 896 kg
Sistema de aceite lubricante - Relleno 9 gal (EE.UU.) 34 L
Sistema de enfriamiento 3.8 gal (EE.UU.) 14.4 L

C13 ACERT™ (múltiple seco) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresor con montaje medio
  • Codo de admisión de aire de 90° con conexión de manguera de 104,5 mm (4,11" OD)

Sistema de control

  • Regulador electrónico, control de velocidad de la PTO
  • Clasificaciones programables
  • Estrategia de arranque en modalidad en frío
  • Compensación automática por altitud
  • Compensación de potencia por la temperatura del combustible
  • TEL y velocidad alta y baja en vacío programable
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Sistema Monitor del motor (velocidad, temperatura, presión)
  • Transmisión J1939 (diagnóstico y estado del motor)

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja
  • Bomba de agua de las camisas impulsada por engranajes
  • Admisión delantera de la bomba de agua

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco
  • Escape del turbocompresor delantero

Volantes y cajas del volante

  • Ver opciones obligatorias

Sistema de combustible

  • Inyector unitario electrónico
  • Filtro de combustible secundario de montaje medio (alto rendimiento de 2 micrones izquierdo)
  • Bomba de transferencia de combustible delantera
  • Bomba de cebado de combustible con montaje medio izquierdo
  • Conexión de combustible: conexión de retorno de combustible recta No. 8, 5/8-18

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite derecho
  • Colector de aceite del sumidero delantero con capacidad de 40 L
  • Tubo de llenado de aceite delantero izquierdo
  • Varilla de medición de aceite delantera izquierda
  • Bomba de aceite
  • Muestreo de válvula de aceite: lado trasero derecho del motor

Tomas de fuerza

  • Polea del cigüeñal y amortiguador de 250 mm (9,84") con 2 ranuras de 22,3 mm (0,87") de ancho
  • Mando de bomba hidráulica SAE A de 11 dientes
  • Relación de transmisión de 1,41:1 con rotación izquierda (capacidad de 45 lb-pie)

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones
  • Pintura Amarillo Cat
  • Cáncamos de levantamiento
  • Sincronización variable automática electrónica
  • Kit de instalación del sistema electrónico (conectores, clavijas, enchufes)
  • Documentos

Opciones obligatorias

  • Caja del volante o PTO trasera
  • Sensor de posición del acelerador
  • Filtro primario/separador de agua

C13 ACERT™ (múltiple seco) Equipos opcionales

Compresor de aire

  • Compresores de aire
  • Cámaras de aire
  • Reguladores del compresor de aire

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire
  • Antefiltros
  • Tuberías de aire
  • Empaquetadura de admisión de aire

Accesorios impulsados con correa

  • Compresor de refrigerante y montaje

Sistema de carga

  • Alternadores de carga
  • Montajes del alternador
  • Protector del alternador
  • Accesorios del alternador

Sistema de control

  • Conexión

Sistema de enfriamiento

  • Radiador instalado
  • Mando del ventilador para usar con radiador instalado por Caterpillar
  • Poleas de mando del ventilador para usar con radiadores suministrados por el cliente
  • Acondicionador de refrigerante
  • Tuberías de agua de admisión de la bomba
  • Montajes del mando del ventilador
  • Instrucciones de altura del ventilador
  • Adaptadores del ventilador para ventiladores de succión y sopladores
  • Ventiladores de succión y sopladores
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Tuberías del posenfriador

Sistema de escape

  • Silenciador
  • Conexión flexible
  • Codos, brida, tubo y abrazadera
  • Adaptador de escape recto

Sistema de combustible

  • Tuberías de combustible para el filtro de combustible
  • Enfriador de combustible
  • Conexión de combustible: conexión de retorno de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles

Instrumentos

  • Indicadores y paneles de instrumentos
  • Voltímetros
  • Montaje del medidor
  • Amperímetro

Sistema de lubricación

  • Colector de aceite
  • Drenaje del colector de aceite
  • Indicadores del nivel de aceite
  • Filtro de aceite de derivación y remoto
  • Aceite lubricante
  • Tubo de llenado de aceite
  • Eliminación de vapores

Sistema de montaje

  • Soportes delanteros y traseros del motor
  • Base de acero estructural

Tomas de fuerza

  • Poleas del cigüeñal
  • Poleas del cigüeñal apilables
  • Brida de salida
  • Eje corto del volante
  • Eje corto delantero
  • Mando de bomba hidráulica
  • Bombas hidráulicas delanteras y traseras
  • Embrague cerrado
  • Soporte del embrague

Sistema de protección

  • Corte de aire
  • Interruptor de corte de aire

Sistema de arranque

  • Sistema de arranque
  • Auxiliares de arranque
  • Conjuntos de batería de 24 voltios seca
  • Cable de batería
  • Soporte de batería

Configuración de la transmisión

  • Enfriador de la transmisión

Vea cómo C13 ACERT™ (múltiple seco) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor C13 ACERT™ con múltiple seco

Motor C13 ACERT™ con múltiple seco