C15 ACERT Tier 4i

Grupos electrógenos de producción en tierra C15 ACERT Tier 4i

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
450 ekW (562 kVA)
450 ekW (562 kVA)
Clasificación mínima
450 ekW (562 kVA)
450 ekW (562 kVA)
Combustible
Diésel
Diésel

Descripción general

Producir petróleo y gas es una tarea compleja que requiere equipos diseñados específicamente para yacimientos petrolíferos. Los grupos electrógenos diésel para yacimientos petrolíferos de la Serie C de Cat tienen un diseño robusto capaz de resistir las duras condiciones de los yacimientos petrolíferos. Décadas de experiencia en la fabricación de motores combinadas con la electrónica más avanzada ofrecen el más alto rendimiento, una operación segura, bajas emisiones y una interfaz del operador más simple. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Grupo Electrógeno C15 ACERT diésel para yacimientos petrolíferos. Clasificaciones: 450 ekW (562 kVA) a 60 Hz (1.800 rpm) cumple con normas de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU.

Especificaciones del producto para C15 ACERT Tier 4i

Clasificación máxima 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA)
Clasificación mínima 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA)
Estrategia de emisiones y combustible Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU.
Aspiración Turbocompresión y posenfriamiento Turbocompresión y posenfriamiento
Tipo de múltiple Seco Seco
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.75 pulg 171.4 mm
Cilindrada 927 pulg³ 15.2 L
Control y protección del motor ADEM A4 ADEM A4
Control del grupo electrógeno EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generador SR4B SR4B
Sistema de combustible MEUI MEUI
Frecuencia - Velocidad 60 Hz (1.800 rpm) 60 Hz (1.800 rpm)
Combustible Diésel Diésel
Longitud 138 pulg 3505 mm
Ancho 60 pulg 1524 mm
Altura 83 pulg 2108 mm
Peso 10420 lb 4726 kg

C15 ACERT Tier 4i Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble de servicio pesado
  • Indicador de servicio

Sistema de enfriamiento

  • Montaje en el paquete de radiador (50° C)
  • Núcleos uno al lado del otro
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula al borde de la base
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Refrigerante de larga duración Cat
  • Tanques superiores e inferiores de metal

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Filtro de combustible secundario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible

Generador

  • SR4B sin escobillas de un solo cojinete autoexcitado
  • Material aislante de clase H
  • Devanado aleatorio
  • Protección IP23
  • DVR Cat
  • Protección contra corrosión

Controles

  • ECU ADEM A4
  • Tablero de control EMCP 4.2
  • Botón de parada de emergencia

Sistema de lubricación

  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite de alta eficiencia
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Eliminación de vapores
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes

Sistema de montaje

  • Base de acero soldado para yacimientos petrolíferos de servicio pesado (deslizante)
  • Montajes antivibración
  • Base soldada diseñada para una mayor durabilidad (diseño de canal C)

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Alternador de carga de 45 A

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores (negro brillante)
  • Volante y caja del volante SAE No. 1
  • Cáncamos de levantamiento del motor

C15 ACERT Tier 4i Equipos opcionales

Sistema de escape

  • Silenciadores supresores de chispas (25 dBA y 35 dBA)
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Expansor

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Disyuntor de 800 amperios
  • Controles del calentador de espacio

Sistema de arranque y carga

  • Calentador de agua de las camisas con válvulas de corte
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Bastidor de baterías con baterías de servicio pesado

Sistema de protección

  • Corte de aire de estilo guillotina

Vea cómo C15 ACERT Tier 4i se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i

Explorar las ofertas vigentes para  C15 ACERT Tier 4i

Ver más ofertas