CG137-12

Soluciones móviles para gas CG137-12

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Clasificación mínima
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Combustible
GNC, GNL, gas de campo, gas natural
GNC, GNL, gas de campo, gas natural

Descripción general

La producción de aceite y gas en yacimientos petrolíferos puede ser un desafío cuando no se dispone de energía eléctrica. La línea de productos Caterpillar de grupos electrógenos a gas para yacimientos petrolíferos proporciona las soluciones ideales para este desafío. Los motores están diseñados para funcionar con gas de pozo del sitio de bajo costo o sin costo sin sacrificar el rendimiento. Estos grupos electrógenos permiten a los clientes reducir significativamente los costos de combustible y evitar los gastos y la logística de las entregas de combustible diésel. Además, están diseñados para resistir las duras condiciones de los yacimientos petrolíferos y cuentan con una construcción resistente ideal para operaciones de carga y descarga. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Grupo Electrógeno CG137-12 a gas para yacimientos petrolíferos. Clasificación: 400 ekW (500 kVA) a 60 Hz (1.800 rpm). La configuración estándar cumple con las normas de emisiones Tier II de la EPA de EE.UU. para usos móviles fuera de la carretera y está disponible para las normas de emisiones NSPS en áreas de incumplimiento a través del proceso de diseño a pedido.

Especificaciones del producto para CG137-12

Clasificación máxima 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Clasificación mínima 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de emisiones Tier II de la EPA de EE.UU. para usos móviles fuera de la carretera. Disponible para el cumplimiento de NSPS a través del proceso de diseño a pedido Certificación de emisiones Tier II de la EPA de EE.UU. para usos móviles fuera de la carretera. Disponible para el cumplimiento de NSPS a través del proceso de diseño a pedido
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor
Tipo de múltiple Enfriamiento con agua Enfriamiento con agua
Calibre 5.39 pulg 137 mm
Carrera 6.46 pulg 164 mm
Cilindrada 1770 pulg³ 29 L
Control y protección del motor ADEM A4 ADEM A4
Control del grupo electrógeno Panel de control EMCP 4.4 Panel de control EMCP 4.4
Generador SR4B SR4B
Frecuencia - Velocidad 60 Hz (1.800 rpm) 60 Hz (1.800 rpm)
Combustible GNC, GNL, gas de campo, gas natural GNC, GNL, gas de campo, gas natural
Sistema de aceite lubricante - Relleno 45 gal (EE.UU.) 170 L
Sistema de enfriamiento - Motor 15 gal (EE.UU.) 55.5 L
Longitud 230 pulg 5842 mm
Ancho 89 pulg 2261 mm
Altura 102.3 pulg 2599 mm
Peso 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio intermedio seco
  • Tapa contra la lluvia del filtro de aire
  • Indicador de servicio del filtro de aire

Sistema de enfriamiento

  • Diseño de radiador de temperatura ambiente alta para aplicaciones de combustible de gas
  • Posenfriador apilado y núcleo de agua de las camisas
  • Tanques superiores e inferiores de metal
  • Drenaje del refrigerante
  • Protector del ventilador y la correa
  • Sensor de nivel de refrigerante

Sistema de escape

  • Múltiples de escape enfriados por agua
  • Codo de escape y conexión flexible de 127 mm (5")
  • Silenciador de nivel residencial
  • Catalizador de tres vías
  • Estructura de montaje del silenciador

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas que requiere 10,3-34,5 kPa (1,5-5 lb/pulg²) de gas
  • Carburador de gas natural
  • Control de la relación de aire a combustible

Generador

  • Clasificado para servicio continuo con 10 % de sobremedida
  • Material aislante de clase H
  • Imán permanente
  • Devanado aleatorio
  • Calentador de espacio de 240 VCA
  • Protección de aislamiento contra corrosión
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje digital Cat

Sistema de control

  • Regulación electrónica ADEM A4
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Lógica momentánea de arranque/parada
  • Mazo de cables del motor trenzado para alta temperatura con conector del cliente de 70 clavijas y conector de herramienta de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter montado en la parte superior
  • Filtro de aceite con rosca de servicio a la izquierda
  • Varilla de medición de servicio izquierdo
  • Bomba de aceite impulsada por engranajes
  • Enfriador de aceite

Sistema de montaje

  • Base de acero soldado de alta resistencia diseñada para yacimientos petrolíferos
  • Diseño básico optimizado para carga, transporte y descarga

Sistema de protección

  • Los siguientes parámetros incluyen la alarma y el apagado:

Generalidades

  • Calentador del agua de las camisas
  • Motor de arranque de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V/45 A

CG137-12 Equipos opcionales

Sistema de combustible

  • Filtro de gas de 1 micrón

Vea cómo CG137-12 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

CG137-12

CG137-12

Explorar las ofertas vigentes para  CG137-12

Ver más ofertas