G3520 NRM

Soluciones móviles para gas G3520

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Estrategia de emisiones y combustible
Certificación para motores grandes S.I. de la EPA de EE.UU. Tier 2/Certificación para uso móvil fuera de la carretera
Certificación para motores grandes S.I. de la EPA de EE.UU. Tier 2/Certificación para uso móvil fuera de la carretera
Aspiración
Turbocompresión
Turbocompresión
Calibre
6.7 pulg
170 mm

Descripción general

La producción de aceite y gas en yacimientos petrolíferos remotos puede ser un desafío cuando no se dispone de energía eléctrica. La línea de productos Caterpillar de grupos electrógenos a gas para yacimientos petrolíferos proporciona las soluciones ideales para este desafío. Los motores están diseñados para funcionar con gas de pozo del sitio de bajo costo o sin costo sin sacrificar el rendimiento. Estos grupos electrógenos permiten a los clientes reducir significativamente los costos de combustible y evitar los gastos y la logística de las entregas de combustible diésel. Además, están diseñados para resistir las duras condiciones de los yacimientos petrolíferos y cuentan con una construcción de servicio pesado ideal para operaciones de carga y descarga. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías.

Especificaciones del producto para G3520

Estrategia de emisiones y combustible Certificación para motores grandes S.I. de la EPA de EE.UU. Tier 2/Certificación para uso móvil fuera de la carretera Certificación para motores grandes S.I. de la EPA de EE.UU. Tier 2/Certificación para uso móvil fuera de la carretera
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Cilindrada 5956 pulg³ 97.6 L
Control y protección del motor ADEM 4 electrónico ADEM 4 electrónico
Control del grupo electrógeno Paneles de control EMCP 4 Paneles de control EMCP 4
Frecuencia - Velocidad 60Hz 60Hz
Sistema de combustible Válvula electrónica de control de combustible Válvula electrónica de control de combustible
Relación de compresión 11.5:1 11.5:1
Longitud 336 pulg 8534 mm
Ancho 94 pulg 2386 mm
Altura 128 pulg 3230 mm
Peso 48501 lb 22000 kg

G3520 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Dos filtros de aire de una sola etapa con sensores de presión diferencial

Sistema de control

  • Tablero de control electrónico modular 4.3 (EMCP 4.3) de montaje remoto

Sistema de enfriamiento

  • Bomba de agua del posenfriador centrífuga impulsada por engranajes, sin cebado automático y con termostatos y caja (temperatura completamente abierta 98 °C/208 °F).
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes sin cebado automático.
  • Salida de agua de las camisas instalada en la conexión de brida izquierda

Sistema de escape

  • Volante SAE No. 21
  • Caja del volante SAE No. 00
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Tren de gas a presión estándar NFPA 37

Generalidades

  • Pintura Amarillo Caterpillar, excepto los rieles pintados con negro brillante.

Generador

  • Generador: Generador SR5 con excitación PM (Permanent Magnet, magnética permanente) con RTD (resistance temperature detectors, detector de temperatura resistivo) de cobre VPI de bobinado formado del calentador de espacio y regulador de voltaje digital (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator) de Caterpillar.
  • Sin caja de extensión.

Sistema de regulación

  • Regulador de velocidad ADEM A4 con entrada de velocidad de 4 a 20 mA (0 V a 5 V).

Sistema de encendido

  • ADEM IV (incluye sincronización sensible a la detonación)

Instrumentos

  • EMCP 4.3 proporciona medición de energía, relés de protección, monitoreo mejorado del motor y comunicaciones Modbus como estándar, además de una pantalla gráfica de 8 líneas, E/S adicionales y Ethernet (Modbus TCP).

Documentos

  • El kit de materiales técnicos serializados incluye el Manual de Operación y Mantenimiento (en el idioma elegido), el Libro de Piezas en disco compacto (solo en inglés) y otros documentos técnicos requeridos. Un grupo se envía de forma gratuita con cada motor. Cualquier material adicional o traducción no incluida en el kit de documentación se debe solicitar a través del sitio de pedidos en línea de CSS Media.

Sistema de lubricación

  • Bomba de prelubricación
  • Respiradero del cárter
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite Simplex
  • Colector de aceite estándar (poco profunda)
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Sin aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Base de montaje del motor/generador

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctrico triple
  • Calentador de agua de las camisas único de 208 V

Sistema de protección

  • Parada de detonación

G3520 Equipos opcionales

Sistema de carga

  • No se proporciona alternador de carga

Sistema de control

  • Tablero de control electrónico modular 4.4 (EMCP 4.4) de montaje remoto

Vea cómo G3520 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

G3520 NRM

G3520 NRM

Explorar las ofertas vigentes para  G3520

Ver más ofertas