Motor C27 ACERT™ de petróleo con múltiple seco

Motores para pozos C27 ACERT™ (múltiple seco)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
1050 BHP
782 bkW
Emisiones
Certificación de emisiones Tier 2 de la EPA y CARB 2006 y Stage II EC para uso fuera de la carretera
Certificación de emisiones Tier 2 de la EPA y CARB 2006 y Stage II EC para uso fuera de la carretera
Cilindrada
1658 pulg³
27.2 L

Descripción general

Los Motores Cat C27 ACERT son la solución ideal para sus exigentes operaciones en el yacimiento petrolífero. Décadas de operaciones en el campo y una intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores Cat C27 ACERT proporcionen un rendimiento excelente con bajos costos de operación y bajas emisiones. Los equipos impulsados por Motores C27 ACERT incluyen bombas de estimulación de pozos, patines de bomba, unidades de nitrógeno, unidades de acidificación, mezcladoras y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y opciones de garantía. Los Motores C27 ACERT con clasificaciones de 597-858 bkW (800-1.150 bhp) a 1.800-2.100 rpm cumplen con normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. Están disponibles con Flexibility de la EPA de EE.UU. y para otras áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones del producto para C27 ACERT™ (múltiple seco)

Clasificación máxima 1050 BHP 782 bkW
Cilindrada 1658 pulg³ 27.2 L
Clasificación mínima 800 BHP 596 bkW
Regulador y protección ADEM A3 ADEM A3
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE No. 0 o SAE No. 1 SAE No. 0 o SAE No. 1
Dientes del volante 136 (SAE No. 0), 113 (SAE No. 1) 136 (SAE No. 0), 113 (SAE No. 1)
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Calibre 5.4 pulg 137.7 mm
Emisiones Certificación de emisiones Tier 2 de la EPA y CARB 2006 y Stage II EC para uso fuera de la carretera Certificación de emisiones Tier 2 de la EPA y CARB 2006 y Stage II EC para uso fuera de la carretera
Longitud 75.5 pulg 1918 mm
Ancho 57.6 pulg 1463 mm
Altura 52 pulg 1321 mm
Peso 6382 lb 2895 kg
Sistema de enfriamiento 14.5 gal (EE.UU.) 54.9 L

C27 ACERT™ (múltiple seco) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresores dobles montados en la parte trasera o lateral: conexión de manguera de admisión de 152,4 mm (6")

Sistema de control

  • Regulador electrónico, control de velocidad de la PTO
  • Clasificaciones programables
  • Estrategia de arranque en modalidad en frío
  • Compensación automática por altitud
  • Compensación de potencia por la temperatura del combustible
  • TEL y velocidad alta y baja en vacío programable
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Sistema de monitoreo y protección del motor (velocidad, temperatura, presión)
  • Transmisión J1939 (diagnóstico, estado del motor y control)

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja con orientación vertical de la salida del lado izquierdo
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes del lado derecho

Sistema de escape

  • Protectores térmicos secos del múltiple de escape
  • Doble turbocompresor: escape del turbocompresor trasero, conexión marmon completa de 127 mm (5"), carga máxima de 10 kg para opción directa
  • Secciones centrales refrigeradas por agua

Volantes y cajas del volante

  • SAE No. 0 o SAE No. 1
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Sistema MEUI
  • Filtro de combustible derecho (alto rendimiento de 2 micrones)
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible (bomba de cebado eléctrica optativa)

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter montado en la parte trasera
  • Enfriador de aceite derecho
  • Turbocompresor lateral: tubo de llenado de aceite en la caja de cambios delantera derecha
  • Turbocompresor trasero: tubo de llenado de aceite en la tapa de válvulas del lado derecho
  • Medidor del nivel de aceite del lado derecho
  • Filtro de aceite derecho
  • Sumidero trasero del colector de aceite

Sistema de montaje

  • Soporte delantero angosto

Tomas de fuerza

  • Polea del cigüeñal: 203,2 mm (8"), 5 ranuras de 15,9 mm (0,63") de ancho; 292,1 mm (11,5"), 1 ranura de 15,9 mm (0,63") de ancho

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones
  • Pintura Amarillo Cat
  • Cáncamos de levantamiento
  • Sincronización variable automática electrónica
  • Kit de instalación del sistema electrónico con conector de 70 clavijas (conectores, clavijas, enchufes)

C27 ACERT™ (múltiple seco) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Tuberías de aire
  • Filtros de aire
  • Antefiltros

Sistema de carga

  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Montajes del alternador

Disyuntores

  • Montaje del disyuntor

Sistema de enfriamiento

  • Ventiladores sopladores
  • Ventiladores de succión
  • Radiadores

Sistema de escape

  • Silenciador

Sistemas de combustible

  • Bomba eléctrica de cebado de combustible

Instrumentos

  • Indicadores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Colector de aceite
  • Filtro del aceite

Sistema de montaje

  • Soportes del motor

Tomas de fuerza

  • Mandos de bombas hidráulicas
  • Polea
  • Mando auxiliar

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctrico
  • Conjuntos de batería de 24 V
  • Cable de batería
  • Soporte de batería
  • Auxiliares de arranque

Embalaje

  • Preservación marina
  • Preservación de almacenamiento
  • Embalaje de exportación

Vea cómo C27 ACERT™ (múltiple seco) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor C27 ACERT™ de petróleo con múltiple seco

Motor C27 ACERT™ de petróleo con múltiple seco

Explorar las ofertas vigentes para  C27 ACERT™ (múltiple seco)

Ver más ofertas