CN3086

Motores eléctricos de compresión de gas Motor Eléctrico CN3086 para compresión de gas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Voltaje/Frecuencia
4.000 V y 4.160 V ± 10 %/60 Hz
4.000 V y 4.160 V ± 10 %/60 Hz
Tipo de protección EX
Clase 1, División 2, Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Clase 1, División 2, Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Designación de montaje
F1 o F2
F1 o F2

Descripción general

Obtenga potencia para sus aplicaciones de compresión de gas más exigentes. Todos los motores eléctricos Cat® se prueban en cada fase de producción para garantizar su rendimiento fiable bajo carga y de acuerdo con los requisitos de su proceso. La alta eficiencia y los bajos costos de operación van acompañados de bajos niveles de ruido y ausencia de emisiones. Los motores eléctricos para compresión de gas Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con soporte técnico, servicios, piezas y opciones de garantía.

Especificaciones del producto para Motor Eléctrico CN3086 para compresión de gas

Voltaje/Frecuencia 4.000 V y 4.160 V ± 10 %/60 Hz 4.000 V y 4.160 V ± 10 %/60 Hz
Tipo de protección EX Clase 1, División 2, Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC) Clase 1, División 2, Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Designación de montaje F1 o F2 F1 o F2
Número de polos 8 8
Velocidad a carga plena 892 rpm 892 rpm
Tipo de motor eléctrico Motor de inducción con jaula de ardilla Motor de inducción con jaula de ardilla
Tipo de recinto/método de enfriamiento WP-II WP-II
Par nominal 17658 lb/pie 23941 N·m
Altitud máxima antes de la reducción de potencia 3300 pie 1000 m
Temperatura ambiente máxima 104 °F 40 °C
Conexión del devanado del estator Estrella Estrella
Eje 8.5 pulg 216 mm
Estándares NEMA MG1 NEMA MG1
Material aislante Clase F Clase F
Aumento de temperatura Clase B a carga nominal Clase B a carga nominal
Servicio Continuo Continuo
Par del rotor trabado 50% 50%
Corriente a plena carga 390 amperios 390 amperios
Factor de servicio 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Amperios de rotor trabado 490 % Código E 490 % Código E
Corriente sin carga 108 amperios 108 amperios

Motor Eléctrico CN3086 para compresión de gas Equipos estándar

Cojinetes

  • RTD de cojinete para monitorización de temperatura
  • Cojinetes del extremo no motriz aislados para reducir las corrientes de los cojinetes
  • Antifricción en 1.500 hp (optativo)

Rotores

  • Diseñado para vibraciones mínimas
  • Equilibrio dinámico a plena velocidad de operación
  • Jaulas de ardilla fabricadas de cobre
  • Eje forjado, sin llave
  • Eje AISI 4140/DIN42CrMo4

Estatores

  • Conductos de aire radiales que garantizan un enfriamiento uniforme y eficaz
  • Impregnados por presión al vacío con resina epoxi especialmente formulada
  • 2X RTDS por fase
  • Calentadores de espacio
  • Núcleo del estator soldado y maquinado que conserva su rigidez durante toda la vida útil del motor para garantizar un sistema de aislamiento sellado y homogéneo que produce una alta resistencia dieléctrica, excelente transferencia de calor y la eliminación de descargas parciales internas peligrosas.

Vea cómo Motor Eléctrico CN3086 para compresión de gas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

CN3086

CN3086

360 View