Motor 3512E HD de petróleo con múltiple seco y ATAAC para servicio de pozos

Motores para pozos 3512E Tier 4 final

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
2500 BHP
1864 bkW
Emisiones
Tier 4 final de la EPA para uso móvil fuera de la carretera
Tier 4 final de la EPA para uso móvil fuera de la carretera
Cilindrada
3596 pulg³
58.9 L

Descripción general

Las operaciones de estimulación de pozos en los yacimientos petrolíferos son complejas y exigentes. El Motor 3512E Tier 4 final para operaciones de servicio de pozos se desarrolló específicamente para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final y con los más altos estándares de rendimiento, durabilidad y confiabilidad. Los motores Cat están respaldados por la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Los Motores 3512E, con clasificaciones de 1.678-1.864 bkW (2.250-2.500 BHP) a 1.800 rpm cumplen con las normas de emisiones Tier 4 final para vehículos fuera de la carretera de la EPA de EE.UU.

Especificaciones del producto para 3512E Tier 4 final

Clasificación máxima 2500 BHP 1864 bkW
Cilindrada 3596 pulg³ 58.9 L
Clasificación mínima 2250 BHP 1678 bkW
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE No. 0 SAE No. 0
Dientes del volante 151 151
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Emisiones Tier 4 final de la EPA para uso móvil fuera de la carretera Tier 4 final de la EPA para uso móvil fuera de la carretera
Longitud 123 pulg 3116 mm
Ancho 90.9 pulg 2308.7 mm
Altura 104 pulg 2635 mm
Peso 15793 lb 7164 kg

3512E Tier 4 final Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Posenfriador Aire a Aire
  • Filtros de aire (elemento sencillo con indicador de servicio)

Sistema de control

  • ECU ADEM A4 del lado izquierdo
  • Con sistema de combustible de inyector de combustible electrónico (se requiere potencia de CC de 10 amperios para impulsar el módulo de control electrónico del motor)

Sistema de enfriamiento

  • ATAAC
  • Termostatos y caja, bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes (bombas centrífugas impulsadas por engranajes)

Sistema de escape

  • Motor de servicio de pozos en tierra:
  • Motor de servicio de pozos en altamar:

Volantes y caja del volante

  • Volante SAE No. 0 de 151 dientes

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible secundarios y terciarios
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Sistema de combustible de conducto común
  • Bomba de transferencia de combustible

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter montado en la parte superior
  • Prelubricación eléctrica
  • Eliminación de vapores
  • Enfriador de aceite
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición del lado izquierdo
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite con rosca derecho
  • Colector de aceite del sumidero trasero con intervalo de cambio de 250 horas
  • Válvula de drenaje del colector de aceite con conexión hembra de 1" NPT
  • Bomba de barrido de aceite

Sistema de montaje

  • Soporte delantero de muñón

Tomas de fuerza

  • Mando de accesorios inferior izquierdo y superior derecho
  • Caja delantera, de dos lados

Sistema de protección

  • Sistema ECU ADEM A4 que proporciona estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente para protegerlo en condiciones de funcionamiento adversas
  • Entradas de lógica de la parada de emergencia proporcionadas en la conexión de la interfaz del cliente de 40 clavijas
  • Corte de admisión de aire doble
  • Monitor de presión de aceite

Generalidades

  • Pintura Amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones y protector
  • Cáncamos de levantamiento
  • Ajustadores del juego de válvulas hidráulicas
  • Monitoreo del motor de enlace de potencia

3512E Tier 4 final Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de servicio pesado optativos (elemento doble e indicador de servicio con antefiltros)
  • Cuatro turbocompresores montados en la parte delantera

Sistema de carga

  • Alternadores de carga

Sistema de control

  • Sensores de posición del acelerador
  • Control de aceleración de velocidad local
  • Conversión del regulador
  • Control del ventilador del radiador de velocidad variable

Sistema de enfriamiento

  • Conversión del regulador de refrigerante
  • Medidor del interruptor del nivel de agua
  • Sensores de nivel de refrigerante y acondicionador de refrigerante
  • Conexiones del enfriador de la transmisión externa
  • Bomba del ventilador hidráulica de velocidad variable

Certificaciones de emisiones

  • Tier 4 final de la EPA de EE.UU.

Sistema de escape

  • Conexión de escape flexible
  • Codos, bridas, fuelles y tapas de lluvia
  • Silenciadores industriales y residenciales (acero pintado y acero inoxidable)

Sistemas de combustible

  • Tuberías de combustible flexibles
  • Filtro de combustible primario/separador de agua y combustible

Instrumentos

  • Pantalla del panel remoto y pantalla de temperatura del cilindro remoto

Sistema de lubricación

  • Colector de aceite de sumidero profundo de 500 horas (colector de sumidero trasero)

Tomas de fuerza

  • Eje corto del volante
  • Adaptador del cigüeñal delantero

Sistema de protección

  • Sensores
  • Controles de apagado

Sistema de arranque

  • Motor de arranque hidráulico
  • Motor de arranque hidráulico derecho
  • Motor de arranque hidráulico doble derecho e izquierdo
  • Dispositivo manual de bloqueo del motor

Generalidades

  • Compresor de aire
  • Paquete de soporte de postratamiento

Vea cómo 3512E Tier 4 final se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Motor 3512E HD de petróleo con múltiple seco y ATAAC para servicio de pozos

Motor 3512E HD de petróleo con múltiple seco y ATAAC para servicio de pozos

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3512E Tier 4 final

Ver más ofertas