Motor G3516 TA de petróleo a gas

Motores de compresión de gas G3516 TA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
1380 BHP
1029 bkW
Velocidad nominal
1400 rpm
1400 rpm
Emisiones
Con AFRC suministrado por Caterpillar y Punto de ajuste de O2 de 0,4 % suministrado por el cliente
Con AFRC suministrado por Caterpillar y Punto de ajuste de O2 de 0,4 % suministrado por el cliente

Descripción general

Motor de Gas G3516 TA

Especificaciones del producto para G3516 TA

Clasificación máxima 1380 BHP 1029 bkW
Velocidad nominal 1400 rpm 1400 rpm
Emisiones Con AFRC suministrado por Caterpillar y Punto de ajuste de O2 de 0,4 % suministrado por el cliente Con AFRC suministrado por Caterpillar y Punto de ajuste de O2 de 0,4 % suministrado por el cliente
Clasificación mínima 660 BHP 492 bkW
Calibre 6.7 pulg 137 mm
Carrera 6 pulg 152 mm
Cilindrada 69 pulg³ 4211 L
Longitud 143.8 pulg 3654 mm
Ancho 77.7 pulg 1973 mm
Altura 89.9 pulg 2281 mm
Peso seco 20352 lb 9232 kg

G3516 TA Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio intermedio con indicador de servicio
  • Protección de lluvia

Sistema de enfriamiento

  • Enfriamiento de aire de carga de dos etapas: primera etapa, JW + AC de primera etapa; segunda etapa, OC + AC de segunda etapa
  • Termostatos del enfriamiento del motor y del enfriamiento del aire a presión
  • Bomba de agua de las camisas, impulsada por engranajes, centrífuga, sin cebado automático
  • Bomba de agua del posenfriador, impulsada por engranajes, centrífuga, sin cebado automático
  • Posenfriador con núcleo de acero inoxidable resistente a la corrosión

Sistema de escape

  • Múltiples de escape enfriados por agua
  • Caja seca del turbocompresor
  • Codo de escape seco

Volantes y cajas

  • Volante, SAE No. 21
  • Caja del volante SAE No. 00
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Suministro de gas de 32 a 35 lb/pulg² al motor
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de corte de gas

Instrumentos

  • Radio celular Product Link

Sistema de lubricación

  • Respiraderos del cárter: enfriador de aceite de montaje superior
  • Filtro de aceite simple: derecho
  • Colector de aceite poco profundo
  • Válvula de muestreo del aceite
  • Acumulador de aceite del turbocompresor

Sistema de montaje

  • Rieles

Tomas de fuerza

  • Amortiguador y protector dobles
  • Caja delantera de dos lados
  • Mando de accesorio delantero inferior izquierdo

Generalidades

  • Pintura Amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal

G3516 TA Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Adaptador de admisión de aire remoto

Alternador de carga

  • Alternador CSA de 24 V, 60 A

Sistema de enfriamiento

  • Calentador del agua de las camisas
  • Conexiones del conjunto de articulación mecánica

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible
  • Válvula de corte de gas

Instrumentos

  • Adaptador LAN
  • Panel de la interfaz del operador
  • Recinto del panel de la interfaz del operador
  • Mazo de cables de extensión de Product Link de 3', 15', 40', 90' y 140'
  • Mazo de cables de interconexión de 50' y 100'

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Drenaje del colector de aceite
  • Bomba de prelubricación neumática

Tomas de fuerza

  • Amortiguador y protector sencillos
  • Eje corto delantero

Sistema de arranque

  • Motor de arranque de 90 lb/pulg²
  • Motor de arranque de 150 lb/pulg²

Generalidades

  • Pintura especial
  • Dispositivo de bloqueo derecho o izquierdo
  • Válvulas de alivio de explosión
  • Polea del cigüeñal

Vea cómo G3516 TA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Motor G3516 TA de petróleo a gas

Motor G3516 TA de petróleo a gas