Motores 3516C HD para servicio de pozos

Motores para pozos 3516C HD

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
3300 BHP
2461 bkW
Emisiones
Tier 2 de la EPA para uso fuera de la carretera, Tier II de IMO y Stage III de China
Tier 2 de la EPA para uso fuera de la carretera, Tier II de IMO y Stage III de China
Cilindrada
3173 pulg³
52 L

Descripción general

Las operaciones de estimulación de pozos en los yacimientos petrolíferos son complejas y exigentes. El Motor 3516C (HD) para operaciones de estimulación de pozos se desarrolló específicamente para alcanzar los nodos de mayor potencia y cumplir con los más altos estándares de durabilidad, confiabilidad y emisiones. Los motores Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Los Motores 3516C (HD) con clasificaciones de 2.237-2.461 bkW (3.000-3.300 BHP) a 1.900 rpm cumplen con normas de emisiones equivalentes a Stage III de China y Tier 2 de la EPA de EE.UU. para uso fuera de la carretera. Están disponibles con la flexibilidad de cumplir con normas de la EPA de EE.UU. y la Unión Europea, y para otras áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones del producto para 3516C HD

Clasificación máxima 3300 BHP 2461 bkW
Cilindrada 3173 pulg³ 52 L
Clasificación mínima 3000 BHP 2237 bkW
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE No. 0 SAE No. 0
Dientes del volante 151 151
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Emisiones Tier 2 de la EPA para uso fuera de la carretera, Tier II de IMO y Stage III de China Tier 2 de la EPA para uso fuera de la carretera, Tier II de IMO y Stage III de China
Longitud 135.83 pulg 3450 mm
Ancho 66.5 pulg 1688 mm
Altura 73.3 pulg 1862 mm
Peso 10590 lb 4803.6 kg

3516C HD Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo del posenfriador de circuito separado: con revestimiento resistente a la corrosión (lado del aire), filtro de aire (elemento sencillo con indicador de servicio)
  • Turbocompresores dobles montados en la parte trasera

Sistema de control

  • ECU ADEM A3 del lado izquierdo
  • Sistema de combustible del inyector de combustible electrónico (se requiere una potencia de CC de 10 amperios para impulsar la unidad de control electrónico del motor)

Sistema de enfriamiento

  • Conexiones del convertidor de par
  • Termostatos y caja, bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Conexiones para la refrigeración del radiador
  • Salidas dobles: conexiones de manguera de codo de 88,9 mm (3,5") de diámetro exterior
  • Posenfriador del circuito separado (SCAC)

Sistema de escape

  • Múltiple de escape: fuelles secos de acero inoxidable
  • Turbocompresores dobles con cojinetes refrigerados por agua
  • Salida de escape: 292 mm (11,5") de diámetro interno, orificios EQ SP de 12-10,5 mm de diámetro y orificio para el perno de 376 mm de diámetro.

Volante y caja del volante

  • Volante SAE No. 0 de 151 dientes
  • Caja del volante SAE No. 0

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible con rosca del lado derecho
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores de unidad de control electrónico

Instrumentos

  • Sin instrumentos estándar
  • Instrumentos remotos optativos disponibles
  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Llenado de aceite y varilla de medición del lado derecho
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite con rosca derecho
  • Colector de aceite del sumidero trasero con intervalo de cambio de 250 horas
  • Válvula de drenaje del colector de aceite con conexión hembra de 3/4" NPT

Sistema de montaje

  • Soporte delantero de muñón

Tomas de fuerza

  • Caja delantera de dos lados

Sistema de protección

  • Sistema ECU ADEM A3 que proporciona estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente para protegerlo en condiciones de funcionamiento adversas
  • Entradas de lógica de la parada de emergencia proporcionadas en la conexión de la interfaz del cliente de 40 clavijas
  • Corte de la admisión de aire

Generalidades

  • Pintura Amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones y protector
  • Cáncamos de levantamiento
  • Serie B TIERRA

3516C HD Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire y montaje del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remoto
  • Calentador de admisión de aire

Sistema de carga

  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

Sistema de control

  • Control de aceleración de velocidad local
  • Sensores de posición del acelerador
  • Módulos de distribución de carga
  • Conversión del regulador

Sistema de enfriamiento

  • Radiadores de núcleo plegado en negro brillante
  • Conversión del regulador de refrigerante
  • Protector de la correa y protector del radiador
  • Ventilador soplador
  • Cubierta del radiador
  • Mando y poleas del ventilador
  • Medidor del interruptor del nivel de agua
  • Sensores del nivel de refrigerante
  • Acondicionador de refrigerante
  • Tanque de expansión
  • Conversión de enfriamiento del intercambiador de calor
  • Bomba de agua auxiliar
  • Separador de aire

Certificaciones de emisiones

  • Certificación IMO y certificación de la Unión Europea

Sistema de escape

  • Conexión de escape flexible
  • Codos y brida
  • Adaptadores de brida y escape
  • Múltiple y silenciadores

Sistemas de combustible

  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible
  • Separador de agua y combustible
  • Interruptor de nivel del combustible

Instrumentos

  • Dispositivo de gestión del cliente
  • Pantalla del panel remoto y pantalla de temperatura del cilindro remoto
  • Interruptores y contactores
  • Indicadores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación

  • Eliminación de vapores
  • Colectores de aceite
  • Opciones de prelubricación
  • Bombas de sumidero
  • Filtros de aceite

Sistema de montaje

  • Remoción de base
  • Aisladores de vibración
  • Rieles

Tomas de fuerza

  • Caja delantera
  • Acoplamientos flexibles
  • Maza del acoplamiento
  • Mandos de accesorio delantero
  • Eje motriz auxiliar
  • Poleas del mando auxiliar
  • Eje corto delantero
  • Remoción de la protección del amortiguador
  • Poleas
  • Eje corto del volante

Requisitos de Marine Society

  • Conversión de Marine Society
  • Protección mediante agua pulverizada

Sistema de protección

  • Dispositivos de parada
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de alivio de explosión
  • Sensores
  • Monitor de presión de aceite
  • Controles de apagado
  • Protección contra la corrosión

Sistema de arranque

  • Motores de arranque neumático eléctricos
  • Regulador de presión del aire
  • Silenciador neumático
  • Motor de arranque hidráulico
  • Controles de arranque neumático: manuales y eléctricos
  • Arranque redundante
  • Auxiliares de arranque
  • Conjuntos de batería de 24 V
  • Cable y bastidor de la batería

Vea cómo 3516C HD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motores 3516C HD para servicio de pozos

Motores 3516C HD para servicio de pozos

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3516C HD

Ver más ofertas