Motor C11 ACERT™ con múltiple seco para servicio de pozos

Motores para pozos C11 ACERT™ (múltiple seco)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
450 BHP
336 bkW
Emisiones
Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea, IMO II
Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea, IMO II
Cilindrada
681 pulg³
11.15 L

Descripción general

Los Motores Cat C11 ACERT son la solución ideal para sus exigentes operaciones en el yacimiento petrolífero. Décadas de operaciones en el campo y una intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores Cat C11 ACERT proporcionen un rendimiento excelente con bajos costos de operación y bajas emisiones. Los equipos impulsados por Motores C11 ACERT incluyen equipos de reacondicionamiento, patines de bomba, unidades de acidificación, unidades de cementación y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Los Motores C11 ACERT con clasificaciones de 242-336 bkW (325-450 BHP) a 1.800-2.100 rpm cumplen con Stage II de China y normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Están disponibles con la flexibilidad de cumplir con normas de la EPA de EE.UU. y la Unión Europea, y para otras áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones del producto para C11 ACERT™ (múltiple seco)

Clasificación máxima 450 BHP 336 bkW
Cilindrada 681 pulg³ 11.15 L
Clasificación mínima 325 BHP 242 bkW
Regulador y protección ADEM™ A3 electrónico ADEM™ A3 electrónico
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE 1 o SAE 2 SAE 1 o SAE 2
Dientes del volante 113 (SAE 1), 138 (SAE 2) 113 (SAE 1), 138 (SAE 2)
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Carrera 5.51 pulg 140 mm
Calibre 5.12 pulg 130 mm
Emisiones Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea, IMO II Tier 3 para uso fuera de la carretera de la EPA y CARB, Stage IIIA de la Unión Europea, IMO II
Longitud 47.3 pulg 1201 mm
Ancho 41.6 pulg 1057 mm
Altura 46.3 pulg 1176 mm
Peso 1967 lb 892.22 kg
Sistema de aceite lubricante - Relleno 9 gal (EE.UU.) 34 L

C11 ACERT™ (múltiple seco) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresor con montaje medio
  • Codo de admisión de aire de 90° con conexión de manguera de 104,5 mm (4,11" OD)

Sistema de control

  • Regulador electrónico, control de velocidad de la PTO
  • Clasificaciones programables
  • Estrategia de arranque en modalidad en frío
  • Compensación automática por altitud
  • Compensación de potencia por la temperatura del combustible
  • TEL y velocidad alta y baja en vacío programable
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Sistema Monitor del motor (velocidad, temperatura, presión)
  • Transmisión J1939 (diagnóstico y estado del motor)

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja
  • Bomba de agua de las camisas impulsada por engranajes
  • Admisión delantera de la bomba de agua

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco
  • Escape del turbocompresor delantero

Volantes y cajas del volante

  • Ver opciones obligatorias

Sistema de combustible

  • Inyector unitario electrónico
  • Filtro de combustible secundario de montaje medio (alto rendimiento de 2 micrones izquierdo)
  • Bomba de transferencia de combustible delantera
  • Bomba de cebado de combustible con montaje medio izquierdo

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite derecho
  • Colector de aceite del sumidero delantero con capacidad de 40 L
  • Tubo de llenado de aceite delantero izquierdo
  • Varilla de medición de aceite de montaje medio izquierdo
  • Bomba de aceite
  • Muestreo de la válvula de aceite en la base del filtro de aceite

Tomas de fuerza

  • Polea del cigüeñal y amortiguador de 250 mm (9,84") con 2 ranuras de 22,3 mm (0,87") de ancho
  • Mando de bomba hidráulica SAE A de 11 dientes
  • Relación de transmisión de 1,41:1 con rotación izquierda (capacidad de 45 lb-pie)

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones
  • Pintura Amarillo Cat
  • Cáncamos de levantamiento
  • Sincronización variable automática electrónica
  • Kit de instalación del sistema electrónico (conectores, clavijas, enchufes)
  • Documentos

Opciones obligatorias

  • Caja del volante o PTO trasera
  • Sensor de posición del acelerador
  • Filtro primario/separador de agua

C11 ACERT™ (múltiple seco) Equipos opcionales

Compresor de aire

  • Cámara de expansión
  • Reguladores
  • Conexiones

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire
  • Antefiltros
  • Admisión de aire del turbocompresor
  • Tuberías de aire

Accesorios impulsados con correa

  • Compresor de refrigerante y montaje

Sistema de carga

  • Alternadores de carga
  • Montajes del alternador
  • Protector del alternador
  • Accesorios del alternador

Sistema de control

  • Conexión

Sistema de enfriamiento

  • Radiador instalado
  • Mando del ventilador para usar con radiador instalado por Caterpillar
  • Poleas de mando del ventilador para usar con radiadores suministrados por el cliente
  • Acondicionador de refrigerante
  • Tuberías de agua de admisión de la bomba
  • Montajes del mando del ventilador
  • Instrucciones de altura del ventilador
  • Adaptadores del ventilador para ventiladores de succión
  • Adaptadores del ventilador para ventiladores sopladores
  • Ventiladores de succión
  • Ventiladores sopladores
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Tuberías del posenfriador

Sistema de escape

  • Silenciador
  • Conexión flexible
  • Codos
  • Adaptador de escape recto
  • Brida
  • Tubo
  • Tapa para lluvia
  • Abrazadera

Sistema de combustible

  • Tuberías de combustible
  • Enfriador de combustible
  • Conexión de combustible: conexiones de suministro y de retorno de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles

Instrumentos

  • Indicadores y paneles de instrumentos
  • Voltímetros
  • Montaje del medidor
  • Amperímetro

Sistema de lubricación

  • Colector de aceite
  • Drenaje del colector de aceite
  • Indicadores del nivel de aceite
  • Filtro de aceite de derivación
  • Filtro de aceite remoto
  • Aceite lubricante
  • Tubo de llenado de aceite
  • Eliminación de vapores

Sistema de montaje

  • Soportes delanteros y traseros del motor
  • Base de acero estructural

Tomas de fuerza

  • Poleas del cigüeñal
  • Poleas del cigüeñal apilables
  • Brida de salida
  • Eje corto del volante
  • Eje corto delantero
  • Mando de bomba hidráulica
  • Bombas hidráulicas delanteras
  • Bombas hidráulicas traseras
  • Embrague cerrado
  • Soporte del embrague

Sistema de protección

  • Corte de aire
  • Interruptor de corte de aire

Sistema de arranque

  • Motores de arranque eléctricos de 12 V y 24 V
  • Auxiliares de arranque
  • Conjuntos de batería de 24 voltios seca
  • Cable de batería
  • Soporte de batería

Configuración de la transmisión

  • Enfriador de la transmisión

Vea cómo C11 ACERT™ (múltiple seco) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor C11 ACERT™ con múltiple seco para servicio de pozos

Motor C11 ACERT™ con múltiple seco para servicio de pozos