Toma en estudio

Cucharón de excavación - Mini excavadora 700 mm (28 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
27.6 pulg
700 mm
Capacidad
3.2 pie³
92 l
Peso
156.3 lb
70.9 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 700 mm (28 in)

Anchura 27.6 pulg 700 mm
Capacidad 3.2 pie³ 92 l
Peso 156.3 lb 70.9 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 23.3 pulg 591 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 700 mm (28 in) con otros productos considerados habitualmente.