Toma en estudio

Cucharones para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1.200 mm (47 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
47.2 pulg
1200 mm
Capacidad
5.9 pie³
167.1 l
Peso
235.7 lb
106.9 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1.200 mm (47 pulg)

Anchura 47.2 pulg 1200 mm
Capacidad 5.9 pie³ 167.1 l
Peso 235.7 lb 106.9 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 21.6 pulg 548 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1.200 mm (47 pulg) con otros productos considerados habitualmente.
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
Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®
Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®