Toma en estudio

Cucharón de excavación - Mini excavadora 700 mm (28 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
27.6 pulg
700 mm
Capacidad
7.6 pie³
214 l
Peso
354.9 lb
161 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 700 mm (28 in)

Anchura 27.6 pulg 700 mm
Capacidad 7.6 pie³ 214 l
Peso 354.9 lb 161 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 30.7 pulg 780 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW-10 Acoplamiento CW-10

Compare 700 mm (28 in) con otros productos considerados habitualmente.