Toma en estudio

Cucharón de excavación - Mini excavadora 600 mm (24 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
23.6 pulg
600 mm
Capacidad
4.2 pie³
118 l
Peso
200.6 lb
91 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 600 mm (24 in)

Anchura 23.6 pulg 600 mm
Capacidad 4.2 pie³ 118 l
Peso 200.6 lb 91 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 25.9 pulg 658 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW-10 Acoplamiento CW-10

Compare 600 mm (24 in) con otros productos considerados habitualmente.