Toma en estudio

Cucharones basculantes para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1.000 mm (39 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
39.4 pulg
1000 mm
Capacidad
2 pie³
56 l
Peso
185.2 lb
84 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1.000 mm (39 pulg)

Anchura 39.4 pulg 1000 mm
Capacidad 2 pie³ 56 l
Peso 185.2 lb 84 kg
Grosor de cuchilla base 0.4 pulg 10 mm
Radio de la punta 18 pulg 458 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1.000 mm (39 pulg) con otros productos considerados habitualmente.