Maksimum Yük Değeri | 19000 lb 8616 kg |
Geri Çekildiğinde Uzunluk | 99 inç 2521 mm |
Artırılmış Uzunluk | 162 inç 4121 mm |
Ayarlama Sayısı | 3 3 |
Ayarlar Arasındaki Uzunluk | 31 inç 787 mm |
Ağırlık | 1319 lb 598 kg |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Maksimum Yük Değeri | 19000 lb 8616 kg |
Geri Çekildiğinde Uzunluk | 99 inç 2521 mm |
Artırılmış Uzunluk | 162 inç 4121 mm |
Ayarlama Sayısı | 3 3 |
Ayarlar Arasındaki Uzunluk | 31 inç 787 mm |
Ağırlık | 1319 lb 598 kg |