Yükseklik | 44.5 inç 1130 mm |
Genişlik | 111.5 inç 2833 mm |
Çatal Dişi Genişliği | 7 inç 178 mm |
Çatal Dişi Kalınlığı | 3.5 inç 89 mm |
Birleşik Ağırlık | 3439 lb 1560 kg |
Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Yükseklik | 44.5 inç 1130 mm |
Genişlik | 111.5 inç 2833 mm |
Çatal Dişi Genişliği | 7 inç 178 mm |
Çatal Dişi Kalınlığı | 3.5 inç 89 mm |
Birleşik Ağırlık | 3439 lb 1560 kg |
Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |