Maksimum Yük Değeri | 19000 lb 8616 kg |
Geri Çekildiğinde Uzunluk | 120 inç 3061 mm |
Artırılmış Uzunluk | 187 inç 4762 mm |
Ayarlar Arasındaki Uzunluk | 12 inç 304.8 mm |
Ağırlık | 1560 lb 707 kg |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Maksimum Yük Değeri | 19000 lb 8616 kg |
Geri Çekildiğinde Uzunluk | 120 inç 3061 mm |
Artırılmış Uzunluk | 187 inç 4762 mm |
Ayarlar Arasındaki Uzunluk | 12 inç 304.8 mm |
Ağırlık | 1560 lb 707 kg |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.