CW-40

CW Ataşman Değiştiricileri CW-40

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
528 lb
240 kg
Genişlik
22 inç
550 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası
11 ton (US)
10 ton (US)

Görüntüleme

Ekskavatörlerin etkili bir biçimde kullanılması demek iş için doğru ataşmanın kullanılması demektir. CW-40 hızlı ataşman değiştirici bir ataşmanı kolayca bırakıp diğerini almayı mümkün kılar. CW-40 ataşman değiştirici, 20 ile 30 ton aralığındaki Cat ekskavatörler ve Cat dışındaki taşıyıcılar için mevcuttur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW-40

Ağırlık 528 lb 240 kg
Genişlik 22 inç 550 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası 11 ton (US) 10 ton (US)
Uzunluk 19 inç 475 mm

CW-40 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

CW-40

CW-40
CW-40
CW-40
CW-40