Stüdyo Çekimi

CW Ataşman Değiştiricileri CW05 Manuel 2 Tonluk Mini Ekskavatörler

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
55.1 lb
25 kg
Toplam Genişlik
9.3 inç
235 mm
Makine Sınıfı
2 Tonluk Mini Ekskavatörler
2 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

CW Ataşman değiştiriciler, ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW05 Manuel 2 Tonluk Mini Ekskavatörler

Ağırlık 55.1 lb 25 kg
Toplam Genişlik 9.3 inç 235 mm
Makine Sınıfı 2 Tonluk Mini Ekskavatörler 2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Toplam Yükseklik 9.6 inç 244 mm
Toplam Uzunluk 14 inç 355 mm
Pim Çapı 1.4 inç 35 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Gerekli Değil Gerekli Değil

CW05 Manuel 2 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.