CW-10

CW Ataşman Değiştiricileri CW-10

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
143 lb
65 kg
Genişlik
12.4 inç
310 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası
4.4 ton (US)
4 ton (US)

Görüntüleme

Ekskavatörlerin etkili bir biçimde kullanılması demek iş için doğru ataşmanın kullanılması demektir. CW-10 hızlı ataşman değiştirici bir ataşmanı kolayca bırakıp diğerini almayı mümkün kılar. CW-10 ataşman değiştirici, 3 ile 10,5 ton aralığındaki Cat ekskavatörler, bekolu yükleyiciler ve Cat dışındaki taşıyıcılar için mevcuttur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW-10

Ağırlık 143 lb 65 kg
Genişlik 12.4 inç 310 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası 4.4 ton (US) 4 ton (US)
Uzunluk 12 inç 300 mm

CW-10 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10
CW-10
CW-10
CW-10

Cat CW Serisi Ataşman Değiştirici

Cat CW Serisi Ataşman Değiştirici