Teknik Özellikler
Makine Sınıfı | 20-27 20-27 |
Ağırlık | 171.5 lb 378 kg |
Kaldırma Kancası Kapasitesi | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştiriciler, makinenizin hidroliğine sorunsuz bir şekilde bağlanarak ataşmanı kabindeki güvenli konumunuzdan saniyeler içinde tam işlevsellikle takmanıza olanak tanır. HCCW Ataşman Değiştiriciler; çalışanlarınızın, ekipmanın ve genel olarak operasyonun güvenliğini geliştirirken aynı zamanda bir ataşman değiştiriciden beklediğiniz üretkenlik ve çok yönlülük avantajlarını sunar.
Makine Sınıfı | 20-27 20-27 |
Ağırlık | 171.5 lb 378 kg |
Kaldırma Kancası Kapasitesi | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Genişlik | 21.7 inç 550 mm |
Yükseklik | 24.2 inç 615 mm |
Hidrolik Basınç Kilidi Maksimum | 1740 lbf/in 120 bar |
Hidrolik Basınç Kilidi Açma Maksimum | 5076 lbf/in 350 bar |
1/2 inç Hidrolik Konektörler (Takılı) | 3 3 |
3/4 inç Hidrolik Konektörler (Takılı) | 2 2 |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.