Stüdyo Çekimi

CW Ataşman Değiştiricileri CW05 Manuel 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
63.9 lb
29 kg
Toplam Genişlik
10.3 inç
262 mm
Makine Sınıfı
3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

CW Ataşman değiştiriciler, ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW05 Manuel 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Ağırlık 63.9 lb 29 kg
Toplam Genişlik 10.3 inç 262 mm
Makine Sınıfı 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Toplam Yükseklik 9.9 inç 251 mm
Toplam Uzunluk 18.2 inç 462 mm
Pim Çapı 1.6 inç 40 mm
Kaldırma Kancası Kapasitesi 1322.8 lb 600 kg
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Gerekli Değil Gerekli Değil

CW05 Manuel 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.