CW-70

CW Ataşman Değiştiricileri CW-70

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
2750 lb
1250 kg
Genişlik
33.6 inç
840 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası
22 ton (US)
20 ton (US)

Görüntüleme

Ekskavatörlerin etkili bir biçimde kullanılması demek iş için doğru ataşmanın kullanılması demektir. CW-70 hızlı ataşman değiştirici bir ataşmanı kolayca bırakıp diğerini almayı mümkün kılar. CW-70 ataşman değiştirici, 65 ile 90 ton aralığındaki Cat ekskavatörler ve Cat dışındaki taşıyıcılar için mevcuttur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW-70

Ağırlık 2750 lb 1250 kg
Genişlik 33.6 inç 840 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası 22 ton (US) 20 ton (US)
Uzunluk 35 inç 875 mm

CW-70 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

CW-70

CW-70

CW-70

CW-70

CW-70
CW-70
CW-70
CW-70

Cat CW Serisi Ataşman Değiştirici

Cat CW Serisi Ataşman Değiştirici