Maskinklass | Grävmaskin, 14–19 ton Grävmaskin, 14–19 ton |
Vikt | 1376 lb 624 kg |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | S60/S60 S60/S60 |
Total höjd | 48 tum 1228 millimeter |
Längd | 32 tum 801 millimeter |
Total bredd | 32 tum 819 millimeter |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 1.31 yd³ 1 m³ |
Maximal skopbredd | 68 tum 1700 millimeter |