TRS17 – Konfiguration med direktfäste upptill och S60 nedtill

Tiltrotatorsystem TRS17 Tiltrotator: 645-6916

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 14–19 ton
Grävmaskin, 14–19 ton
Vikt
1420 lb
644 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/S60
Pinnfäste/S60

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS17 Tiltrotator: 645-6916

Maskinklass Grävmaskin, 14–19 ton Grävmaskin, 14–19 ton
Vikt 1420 lb 644 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/S60 Pinnfäste/S60
Total höjd 48 tum 1228 millimeter
Längd 33 tum 848 millimeter
Total bredd 32 tum 819 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.31 yd³ 1 m³
Maximal skopbredd 68 tum 1700 millimeter

Jämför TRS17 Tiltrotator: 645-6916 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

TRS17 – Konfiguration med direktfäste upptill och S60 nedtill

315 grävmaskin som använder en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem

Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.

TRS17 – Konfiguration med direktfäste upptill och S60 nedtill
315 grävmaskin som använder en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem
Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.