TRS14 – konfiguration CW-30s upptill, CW-30s nedtill

Tiltrotatorsystem TRS14 Tiltrotator: 567-0391

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 14–19 ton
Grävmaskin, 14–19 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
CW-30s/CW-30s
CW-30s/CW-30s
Längd
32.83 tum
834 millimeter

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Tiltrotatorerna som är integrerade i din grävmaskin är lätta att använda och gör ditt arbete mer effektivt. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS14 Tiltrotator: 567-0391

Maskinklass Grävmaskin, 14–19 ton Grävmaskin, 14–19 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre CW-30s/CW-30s CW-30s/CW-30s
Längd 32.83 tum 834 millimeter
Total bredd 35.35 tum 898 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.31 yd³ 1 m³

Jämför TRS14 Tiltrotator: 567-0391 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

TRS14 – konfiguration CW-30s upptill, CW-30s nedtill

M315F som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

TRS14 – konfiguration CW-30s upptill, CW-30s nedtill
M315F som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.