TRS14 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill CW-30

Tiltrotatorsystem TRS14 Tiltrotator: 516-6776

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 14–19 ton
Grävmaskin, 14–19 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/CW-30
Pinnfäste/CW-30
Längd
33.46 tum
850 millimeter

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Tiltrotatorerna som är integrerade i din grävmaskin är lätta att använda och gör ditt arbete mer effektivt. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS14 Tiltrotator: 516-6776

Maskinklass Grävmaskin, 14–19 ton Grävmaskin, 14–19 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/CW-30 Pinnfäste/CW-30
Längd 33.46 tum 850 millimeter
Total bredd 31.89 tum 810 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.31 yd³ 1 m³

Jämför TRS14 Tiltrotator: 516-6776 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

TRS14 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill CW-30

M315F som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

TRS14 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill CW-30
M315F som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.