Specifikation
Maskinklass | 15-20 15-20 |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Hydraulfästen av CW-typ från Cat® ansluter sömlöst till maskinens hydraulik för att du enkelt ska kunna koppla in ett redskap med full funktionalitet på bara några sekunder utan att behöva lämna hytten. HCCW-fästena ger de produktivitets- och mångsidighetsfördelar som du förväntar dig av ett fäste, samtidigt som säkerheten för människor, utrustning och övergripande drift förstärks.
Maskinklass | 15-20 15-20 |
Vikt | 172.8 lb 381 kg |
Lyftkrokens kapacitet | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Bredd | 21.7 tum 550 millimeter |
Höjd | 25.9 tum 657 millimeter |
Maxtryck för hydraulisk låsning | 1740 lbf/in 120 balk |
Maxtryck för hydraulisk upplåsning | 5076 lbf/in 350 balk |
1/2" Hydraulkoppling (monterade) | 3 3 |
3/4" Hydraulkoppling (monterade) | 2 2 |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.