Prestanda
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.3 s 1.3 s |
Krosskraft – första bladet | 409 Short ton 3640 kN |
Krosskraft – spets | 129 Short ton 1145 kN |
Krosskraft – primär tand | 224 Short ton 1990 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats sekundära pulveriserare i P200-serien är utformade för att minska storleken på skräp, rensa på arbetsplatser och separera betong från armeringsjärn på marknivå efter rivning.
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.3 s 1.3 s |
Krosskraft – första bladet | 409 Short ton 3640 kN |
Krosskraft – spets | 129 Short ton 1145 kN |
Krosskraft – primär tand | 224 Short ton 1990 kN |
Käftkrets – Max. oljetryck | 4786 psi 33000 kPa |
Käftkrets – Max. oljeflöde | 74 gal/min 280 l/min |
Käftdjup | 33.3 tum 845 millimeter |
Skärlängd | 7.9 tum 200 millimeter |
Käftöppning – maximal | 46.3 tum 1175 millimeter |
Käftbredd – fast | 26 tum 660 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 15 tum 380 millimeter |
Längd | 107.3 tum 2725 millimeter |
Höjd | 62.4 tum 1585 millimeter |
Bredd | 26 tum 660 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 5952 lb 2700 kg |
Minsta grävmaskin | 24 000 kg (52 900 lb) 24 000 kg (52 900 lb) |
Största grävmaskin | 35 000 kg (77 200 lb) 35 000 kg (77 200 lb) |
Cat P224 Sekundär pulveriserare
Cat P224 Pulveriserare på Cat-grävmaskin
Cat Sekundär pulveriserare som krossar sten